ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

両面名刺用紙<半光沢>

両面名刺用紙<半光沢> KNC100RHK
通常単価(税別)
1,554
税込単価
1,709
通常出荷日:10日目

【特長】・文字も写真もきれいに印刷できる両面名刺用紙・カードタイプの写真にも最適

型番:

KNC100RHK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KNC100RHKの仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
形態
カット紙
詳細タイプ
名刺サイズ
用紙サイズ
55×91mm
厚さ(mm)
0.31
JANコード
4988617248762
坪量(g/㎡)
290
白色度(%)
96
内容量
1パック(100枚)
-
-

商品情報

対応機種

・EP-50V ・EP-879AB ・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN
・EP-880AR ・EP-880AW ・EW-M571T ・PF-70 ・PF-71 ・PF-81
・PX-S05B ・PX-S05W        

型番リスト

表示件数
型番
KNC100RHK

内容量

最小発注数量
1パック(100枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,554
( 1,709 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字も写真もきれいに印刷できる両面名刺用紙
・カードタイプの写真にも最適

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面名刺用紙<半光沢>の型番KNC100RHKのページです。 型番KNC100RHKに関する仕様情報を記載しております。
両面名刺用紙<半光沢>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面名刺用紙<半光沢>
スーパーファイン専用ハガキ
写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ
IJ用光沢紙ラベル 名刺サイズ
マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ
マルチカード光沢名刺 10面50シート
メーカーEPSONEPSONEPSONエーワンエーワンエーワン
通常価格1,5548431,400 -1,2492,019 -4,634
通常出荷日10日目4日目7日目〜4日目6日目4日目
商品タイプカードカードインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙フィルム/シートインクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
詳細タイプ名刺サイズハガキ----
用紙サイズ55×91mm100×148mm----
厚さ(mm)0.310.210.3---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました