ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

長尺用紙

通常単価(税別)
9,526
税込単価
10,479
通常出荷日:10日目

型番:

LPCCJY2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPCCJY2の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙
用紙サイズ
297mm×1,200mm
JANコード
4988617025349
坪量(g/㎡)
127
内容量
1パック(100枚×2冊)

型番リスト

表示件数
型番
LPCCJY2

内容量

最小発注数量
1パック(100枚×2冊)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,526
( 10,479 )
10日目

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長尺用紙の型番LPCCJY2のページです。 型番LPCCJY2に関する仕様情報を記載しております。
長尺用紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長尺用紙
スーパーファイン専用ハガキ
写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅610mm×長50m
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅841mm×長50m
メーカーEPSONEPSONEPSONアジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格9,5268431,400 -4,1915,6645,060
通常出荷日10日目4日目7日目〜4日目1日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙カードインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙ロール紙ロール紙ロール紙
用紙サイズ297mm×1,200mm100×148mm----
JANコード49886170253494965957210079----
坪量(g/㎡)127175300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト