ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

両面マット名刺用紙 A4

両面マット名刺用紙 A4 KA410NC
通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円
通常出荷日:10日目

【特長】・鮮やかな発色のインクジェット専用名刺用紙・剥がしやすく切り口もキレイに仕上がります・クリアカ...

詳細を確認

型番:

KA410NC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KA410NCの仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
形態
カット紙
詳細タイプ
A4
用紙サイズ
210×297mm
厚さ(mm)
0.22
JANコード
4988617130715
坪量(g/㎡)
300(台紙含267)
白色度(%)
90
内容量
1パック(10枚)
-
-

商品情報

対応機種

・EP-10VA ・EP-301 ・EP-302 ・EP-306 ・EP-30VA ・EP-4004
・EP-50V ・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A ・EP-705A ・EP-706A
・EP-707A ・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A ・EP-774A ・EP-775A
・EP-775AW ・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A ・EP-802A ・EP-803A
・EP-803AW ・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW ・EP-805A ・EP-805AR
・EP-805AW ・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW ・EP-807AB ・EP-807AR
・EP-807AW ・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW ・EP-810AB ・EP-810AW
・EP-879AB ・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN ・EP-880AR
・EP-880AW ・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A ・EP-903A ・EP-903F
・EP-904A ・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F ・EP-906F ・EP-907F
・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3 ・EW-M5071FT ・EW-M571T
・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S
・PM-A890 ・PM-A920 ・PM-A940 ・PM-D870 ・PM-G4500 ・PM-G850
・PM-G860 ・PM-T960 ・PX-1001 ・PX-1004 ・PX-101 ・PX-105
・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201 ・PX-203 ・PX-204
・PX-205 ・PX-405A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A ・PX-501A
・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F ・PX-535F ・PX-5500
・PX-5600 ・PX-5V ・PX-601F ・PX-602F ・PX-603F ・PX-605F
・PX-673F ・PX-675F ・PX-7V ・PX-A640 ・PX-A740 ・PX-B700
・PX-B750F ・PX-FA700 ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G900
・PX-G920 ・PX-G930 ・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F
・PX-M650A ・PX-M650F ・PX-M680F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT
・PX-M7050FX ・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F
・PX-M780F ・PX-M781F ・PX-M840F ・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B
・PX-S05W ・PX-S350 ・PX-S5040 ・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS
・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・PX-S740 ・PX-S840 ・PX-S840X
・PX-S860 ・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8
・PX-104C9 ・PX-1200C3 ・PX-1200C5 ・PX-1600FC3 ・PX-1600FC5 ・PX-1700FC3
・PX-1700FC5 ・PX-605FC3 ・PX-605FC5 ・PX-675FC3 ・PX-B700C3 ・PX-B700C5
・PX-B750FC3 ・PX-B750FC5 ・PX-M350F ・PX-M35C8 ・PX-M35C9 ・PX-M5040C6
・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7 ・PX-M65C9 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7
・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9
・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7 ・PX-M740FC8 ・PX-M741FC6 ・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8
・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9
・PX-M84C8 ・PX-M84CC8 ・PX-M84CHC8 ・PX-M84FC6 ・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8
・PX-M86C8 ・PX-S35C8 ・PX-S35C9 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7
・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9
・PX-S84C6 ・PX-S84C8 ・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6 ・PX-S86C8  

型番リスト

表示件数
型番
KA410NC

内容量

最小発注数量
1パック(10枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058円
( 1,164円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな発色のインクジェット専用名刺用紙
・剥がしやすく切り口もキレイに仕上がります
・クリアカットタイプ。データ作成には市販の名刺作成ソフト等の利用をおすすめします

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面マット名刺用紙 A4の型番KA410NCのページです。 型番KA410NCに関する仕様情報を記載しております。
両面マット名刺用紙 A4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面マット名刺用紙 A4
スーパーファイン専用ハガキ
写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ
マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ
マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ インクジェットプリンタ専用
フォトマット紙 A4判
メーカーEPSONEPSONEPSONエーワンエーワンEPSON
通常価格1,058円843円1,530円 -2,019円 -2,240円 -1,546円
通常出荷日10日目4日目7日目〜6日目6日目4日目
商品タイプカードカードインクジェット印刷用紙フィルム/シートインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
詳細タイプA4ハガキ----
用紙サイズ210×297mm100×148mm----
厚さ(mm)0.220.210.3---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました