ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フォトマット紙

フォトマット紙 KA3N20PM
通常単価(税別)
2,458円
税込単価
2,704円
通常出荷日:10日目

【特長】・紙の持つやわらかな質感と写真表現が特徴のフォトマット紙。・紙種を自在に選べるインクジェットな...

詳細を確認

型番:

KA3N20PM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KA3N20PMの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙
詳細タイプ
A3ノビ
用紙サイズ
329×483mm
厚さ(mm)
0.23
JANコード
4965957561225
坪量(g/㎡)
167
白色度(%)
97
内容量
1パック(20枚)
-
-

商品情報

対応機種

・EP-4004 ・EP-50V ・EW-M5071FT ・PM-3300C ・PM-3500C ・PM-3700C
・PM-4000PX ・PM-G4500 ・PX-1001 ・PX-1004 ・PX-1200 ・PX-1600F
・PX-1700F ・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5V ・PX-7V ・PX-G5000
・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F
・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX ・PX-M705H5 ・PX-M705TH5
・PX-M7070FX ・PX-S5040 ・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X
・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・SC-PX3V ・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・PX-1001C8
・PX-1004C2 ・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-1004C9 ・PX-104C9
・PX-1200C2 ・PX-1200C3 ・PX-1200C5 ・PX-1200C9 ・PX-1600FC2 ・PX-1600FC3
・PX-1600FC5 ・PX-1600FC9 ・PX-1700FC2 ・PX-1700FC3 ・PX-1700FC5 ・PX-1700FC9
・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7
・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9
・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9
・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S7H5C7
・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9        

型番リスト

表示件数
型番
KA3N20PM

内容量

最小発注数量
1パック(20枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,458円
( 2,704円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙の持つやわらかな質感と写真表現が特徴のフォトマット紙。
・紙種を自在に選べるインクジェットならではの用紙です。
・ペーパークラフトの用途にも最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォトマット紙の型番KA3N20PMのページです。 型番KA3N20PMに関する仕様情報を記載しております。
フォトマット紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォトマット紙
スーパーファイン専用ハガキ
写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ
フォトマット紙 A4判
PMマットハガキ
メーカーEPSONEPSONEPSONEPSONEPSON
通常価格2,458円843円1,530円 -1,546円940円
通常出荷日10日目4日目7日目〜4日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙カードインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
詳細タイプA3ノビハガキ---
用紙サイズ329×483mm100×148mm---
厚さ(mm)0.230.210.3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました