17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

写真用紙ライト<薄手光沢> L判/2L判/A3/A3ノビ/KGサイズ

通常単価(税別)
8512,809
税込単価
9363,090
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・エプソンならではの写真高画質をそのままに、気軽にプリントできる写真用紙。・薄手なのでアルバム...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

対応機種

K2L20SLU

・EP-10VA ・EP-301 ・EP-302 ・EP-306 ・EP-30VA ・EP-4004
・EP-50V ・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A ・EP-705A ・EP-706A
・EP-707A ・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A ・EP-774A ・EP-775A
・EP-775AW ・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A ・EP-802A ・EP-803A
・EP-803AW ・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW ・EP-805A ・EP-805AR
・EP-805AW ・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW ・EP-807AB ・EP-807AR
・EP-807AW ・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW ・EP-810AB ・EP-810AW
・EP-879AB ・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN ・EP-880AR
・EP-880AW ・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A ・EP-903A ・EP-903F
・EP-904A ・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F ・EP-906F ・EP-907F
・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3 ・EP-M570T ・EW-M5071FT
・EW-M571T ・EW-M660FT ・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PF-70
・PF-71 ・PF-81 ・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S ・PM-A890
・PM-A900 ・PM-A920 ・PM-A940 ・PM-A950 ・PM-A970 ・PM-D870
・PM-G4500 ・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990 ・PX-045A
・PX-046A ・PX-047A ・PX-048A ・PX-049A ・PX-1001 ・PX-1004
・PX-101 ・PX-105 ・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201
・PX-203 ・PX-204 ・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A ・PX-403A
・PX-404A ・PX-405A ・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A
・PX-501A ・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F ・PX-535F
・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5V ・PX-601F ・PX-602F ・PX-603F
・PX-605F ・PX-673F ・PX-675F ・PX-7V ・PX-A640 ・PX-A740
・PX-B300 ・PX-B310 ・PX-B500 ・PX-B510 ・PX-B700 ・PX-B750F
・PX-FA700 ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G900 ・PX-G920
・PX-G930 ・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M650A
・PX-M650F ・PX-M680F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX
・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F ・PX-M780F
・PX-M781F ・PX-M840F ・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B ・PX-S05W
・PX-S5040 ・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5
・PX-S7070X ・PX-S740 ・PX-S840 ・PX-S840X ・PX-S860 ・PX-V780
・SC-PX3V ・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・EP-804ARU ・EP-804AU ・EP-804AWU
・PF-81-2018 ・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-104C9 ・PX-1200C5
・PX-1600FC5 ・PX-1700FC5 ・PX-605FC5 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6
・PX-M5041C7 ・PX-M65C9 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9
・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7
・PX-M740FC8 ・PX-M741FC6 ・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8
・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-M84C8 ・PX-M84CC8
・PX-M84CHC8 ・PX-M84FC6 ・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8 ・PX-M86C8 ・PX-S5040C8
・PX-S705C6 ・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7
・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9 ・PX-S84C6 ・PX-S84C8 ・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6
・PX-S86C8          

K2L50SLU

・EP-10VA ・EP-301 ・EP-302 ・EP-306 ・EP-30VA ・EP-4004
・EP-50V ・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A ・EP-705A ・EP-706A
・EP-707A ・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A ・EP-774A ・EP-775A
・EP-775AW ・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A ・EP-802A ・EP-803A
・EP-803AW ・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW ・EP-805A ・EP-805AR
・EP-805AW ・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW ・EP-807AB ・EP-807AR
・EP-807AW ・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW ・EP-810AB ・EP-810AW
・EP-879AB ・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN ・EP-880AR
・EP-880AW ・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A ・EP-903A ・EP-903F
・EP-904A ・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F ・EP-906F ・EP-907F
・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3 ・EP-M570T ・EW-M5071FT
・EW-M571T ・EW-M660FT ・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PF-70
・PF-71 ・PF-81 ・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S ・PM-A890
・PM-A900 ・PM-A920 ・PM-A940 ・PM-A950 ・PM-A970 ・PM-D870
・PM-G4500 ・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990 ・PX-045A
・PX-046A ・PX-047A ・PX-048A ・PX-049A ・PX-1001 ・PX-1004
・PX-101 ・PX-105 ・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201
・PX-203 ・PX-204 ・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A ・PX-403A
・PX-404A ・PX-405A ・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A
・PX-501A ・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F ・PX-535F
・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5V ・PX-601F ・PX-602F ・PX-603F
・PX-605F ・PX-673F ・PX-675F ・PX-7V ・PX-A640 ・PX-A740
・PX-B300 ・PX-B310 ・PX-B500 ・PX-B510 ・PX-B700 ・PX-B750F
・PX-FA700 ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G900 ・PX-G920
・PX-G930 ・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M650A
・PX-M650F ・PX-M680F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX
・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F ・PX-M780F
・PX-M781F ・PX-M840F ・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B ・PX-S05W
・PX-S5040 ・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5
・PX-S7070X ・PX-S740 ・PX-S840 ・PX-S840X ・PX-S860 ・PX-V780
・SC-PX3V ・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・EP-804ARU ・EP-804AU ・EP-804AWU
・PF-81-2018 ・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-104C9 ・PX-1200C5
・PX-1600FC5 ・PX-1700FC5 ・PX-605FC5 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6
・PX-M5041C7 ・PX-M65C9 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9
・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7
・PX-M740FC8 ・PX-M741FC6 ・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8
・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-M84C8 ・PX-M84CC8
・PX-M84CHC8 ・PX-M84FC6 ・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8 ・PX-M86C8 ・PX-S5040C8
・PX-S705C6 ・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7
・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9 ・PX-S84C6 ・PX-S84C8 ・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6
・PX-S86C8          

 

KA3N20SLU

・EP-4004 ・EP-50V ・EW-M5071FT ・PM-G4500 ・PX-1001 ・PX-1004
・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5V
・PX-7V ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-M5040F ・PX-M5041F
・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX
・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-S5040 ・PX-S5080 ・PX-S7050
・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・SC-PX3V ・SC-PX5V2
・SC-PX7V2 ・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-104C9 ・PX-1200C5
・PX-1600FC5 ・PX-1700FC5 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7
・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7
・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7
・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7 ・PX-S705C8
・PX-S705C9 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9    

 

KA320SLU

・EP-10VA ・EP-4004 ・EP-50V ・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3
・EP-979A3 ・EW-M5071FT ・EW-M970A3T ・PM-G4500 ・PX-1001 ・PX-1004
・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-5500 ・PX-5600 ・PX-5V
・PX-7V ・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-M5040F ・PX-M5041F
・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX
・PX-M705H5 ・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-S5040 ・PX-S5080 ・PX-S7050
・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・SC-PX3V ・SC-PX5V2
・SC-PX7V2 ・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-104C9 ・PX-1200C5
・PX-1600FC5 ・PX-1700FC5 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7
・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7
・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7
・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7 ・PX-S705C8
・PX-S705C9 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9    

 

KKG100SLU

・E-300 ・E-300L ・E-330 ・E-330SG ・E-330SP ・E-330SW
・E-340P ・E-340S ・E-350G ・E-350P ・E-350W ・E-360P
・E-360W ・E-370P ・E-370W ・E-500 ・E-520 ・E-530C
・E-530P ・E-530S ・E-600 ・E-700 ・E-720 ・E-800
・E-810 ・E-820 ・E-830 ・E-840 ・E-850 ・EP-10VA
・EP-301 ・EP-302 ・EP-306 ・EP-30VA ・EP-4004 ・EP-50V
・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A ・EP-705A ・EP-706A ・EP-707A
・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A ・EP-774A ・EP-775A ・EP-775AW
・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A ・EP-802A ・EP-803A ・EP-803AW
・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW ・EP-805A ・EP-805AR ・EP-805AW
・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW ・EP-807AB ・EP-807AR ・EP-807AW
・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW ・EP-810AB ・EP-810AW ・EP-879AB
・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN ・EP-880AR ・EP-880AW
・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A ・EP-903A ・EP-903F ・EP-904A
・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F ・EP-906F ・EP-907F ・EP-976A3
・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3 ・EP-M570T ・EW-M5071FT ・EW-M571T
・EW-M660FT ・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PF-70 ・PF-71
・PF-81 ・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S ・PM-A890 ・PM-A900
・PM-A920 ・PM-A940 ・PM-A950 ・PM-A970 ・PM-D870 ・PM-G4500
・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990 ・PX-045A ・PX-046A
・PX-047A ・PX-048A ・PX-049A ・PX-1001 ・PX-1004 ・PX-101
・PX-105 ・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201 ・PX-203
・PX-204 ・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A ・PX-403A ・PX-404A
・PX-405A ・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A ・PX-501A
・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F ・PX-535F ・PX-5500
・PX-5600 ・PX-5V ・PX-601F ・PX-602F ・PX-603F ・PX-605F
・PX-673F ・PX-675F ・PX-7V ・PX-A640 ・PX-A740 ・PX-B300
・PX-B310 ・PX-B500 ・PX-B510 ・PX-B700 ・PX-B750F ・PX-FA700
・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G920 ・PX-G930 ・PX-M5040F
・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M650A ・PX-M650F ・PX-M680F
・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX ・PX-M705H5 ・PX-M705TH5
・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F ・PX-M780F ・PX-M781F ・PX-M840F
・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B ・PX-S05W ・PX-S5040 ・PX-S5080
・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・PX-S740
・PX-S840 ・PX-S840X ・PX-S860 ・PX-V780 ・SC-PX3V ・SC-PX5V2
・SC-PX7V2 ・EP-804ARU ・EP-804AU ・EP-804AWU ・PF-81-2018 ・PX-1004C6
・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-104C9 ・PX-1200C5 ・PX-1600FC5 ・PX-1700FC5
・PX-605FC5 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7 ・PX-M65C9
・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6 ・PX-M705TC7
・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7 ・PX-M740FC8 ・PX-M741FC6
・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9 ・PX-M7TH5C7
・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-M84C8 ・PX-M84CC8 ・PX-M84CHC8 ・PX-M84FC6
・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8 ・PX-M86C8 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6 ・PX-S705C7
・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8 ・PX-S7H5C9
・PX-S84C6 ・PX-S84C8 ・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6 ・PX-S86C8  

 

KL100SLU

・E-300 ・E-300L ・E-330 ・E-330SG ・E-330SP ・E-340P
・E-340S ・E-350G ・E-350P ・E-350W ・E-360P ・E-360W
・E-370P ・E-370W ・E-500 ・E-520 ・E-530C ・E-530P
・E-530S ・E-600 ・E-700 ・E-720 ・E-800 ・E-810
・E-820 ・E-830 ・E-840 ・E-850 ・EP-10VA ・EP-301
・EP-302 ・EP-306 ・EP-30VA ・EP-4004 ・EP-50V ・EP-702A
・EP-703A ・EP-704A ・EP-705A ・EP-706A ・EP-707A ・EP-708A
・EP-709A ・EP-710A ・EP-774A ・EP-775A ・EP-775AW ・EP-776A
・EP-777A ・EP-801A ・EP-802A ・EP-803A ・EP-803AW ・EP-804A
・EP-804AR ・EP-804AW ・EP-805A ・EP-805AR ・EP-805AW ・EP-806AB
・EP-806AR ・EP-806AW ・EP-807AB ・EP-807AR ・EP-807AW ・EP-808AB
・EP-808AR ・EP-808AW ・EP-810AB ・EP-810AW ・EP-879AB ・EP-879AR
・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN ・EP-880AR ・EP-880AW ・EP-901A
・EP-901F ・EP-902A ・EP-903A ・EP-903F ・EP-904A ・EP-904F
・EP-905A ・EP-905F ・EP-906F ・EP-907F ・EP-976A3 ・EP-977A3
・EP-978A3 ・EP-979A3 ・EP-M570T ・EW-M5071FT ・EW-M571T ・EW-M660FT
・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PF-70 ・PF-71 ・PF-81
・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S ・PM-A890 ・PM-A900 ・PM-A920
・PM-A940 ・PM-A950 ・PM-A970 ・PM-D870 ・PM-G4500 ・PM-G850
・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990 ・PX-045A ・PX-046A ・PX-047A
・PX-048A ・PX-049A ・PX-1001 ・PX-1004 ・PX-101 ・PX-105
・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201 ・PX-203 ・PX-204
・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A ・PX-403A ・PX-404A ・PX-405A
・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A ・PX-501A ・PX-502A
・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F ・PX-535F ・PX-5500 ・PX-5600
・PX-5V ・PX-601F ・PX-602F ・PX-603F ・PX-605F ・PX-673F
・PX-675F ・PX-7V ・PX-A640 ・PX-A740 ・PX-B300 ・PX-B310
・PX-B500 ・PX-B510 ・PX-B700 ・PX-B750F ・PX-FA700 ・PX-G5000
・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G900 ・PX-G920 ・PX-G930 ・PX-M5040F
・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M650A ・PX-M650F ・PX-M680F
・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX ・PX-M705H5 ・PX-M705TH5
・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F ・PX-M780F ・PX-M781F ・PX-M840F
・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B ・PX-S05W ・PX-S5040 ・PX-S5080
・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X ・PX-S740
・PX-S840 ・PX-S840X ・PX-S860 ・PX-V780 ・SC-PX3V ・SC-PX5V2
・SC-PX7V2 ・E-330SW ・EP-804ARU ・EP-804AU ・EP-804AWU ・PF-81-2018
・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-104C9 ・PX-1200C5 ・PX-1600FC5
・PX-1700FC5 ・PX-605FC5 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7
・PX-M65C9 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6
・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7 ・PX-M740FC8
・PX-M741FC6 ・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9
・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-M84C8 ・PX-M84CC8 ・PX-M84CHC8
・PX-M84FC6 ・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8 ・PX-M86C8 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6
・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8
・PX-S7H5C9 ・PX-S84C6 ・PX-S84C8 ・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6 ・PX-S86C8

 

KL200SLU

・E-300 ・E-300L ・E-330 ・E-330SG ・E-330SP ・E-330SW
・E-340P ・E-340S ・E-350G ・E-350P ・E-350W ・E-360P
・E-360W ・E-370P ・E-370W ・E-500 ・E-520 ・E-530C
・E-530P ・E-530S ・E-600 ・E-700 ・E-720 ・E-800
・E-810 ・E-820 ・E-830 ・E-840 ・E-850 ・EP-10VA
・EP-301 ・EP-302 ・EP-306 ・EP-30VA ・EP-4004 ・EP-50V
・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A ・EP-705A ・EP-706A ・EP-707A
・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A ・EP-774A ・EP-775A ・EP-775AW
・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A ・EP-802A ・EP-803A ・EP-803AW
・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW ・EP-805A ・EP-805AR ・EP-805AW
・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW ・EP-807AB ・EP-807AR ・EP-807AW
・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW ・EP-810AB ・EP-810AW ・EP-879AB
・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN ・EP-880AR ・EP-880AW
・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A ・EP-903A ・EP-903F ・EP-904A
・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F ・EP-906F ・EP-907F ・EP-976A3
・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3 ・EP-M570T ・EW-M5071FT ・EW-M571T
・EW-M660FT ・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PF-70 ・PF-71
・PF-81 ・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S ・PM-A890 ・PM-A900
・PM-A920 ・PM-A940 ・PM-A950 ・PM-A970 ・PM-D870 ・PM-G4500
・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990 ・PX-045A ・PX-046A
・PX-047A ・PX-048A ・PX-049A ・PX-1001 ・PX-1004 ・PX-101
・PX-105 ・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201 ・PX-203
・PX-204 ・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A ・PX-403A ・PX-404A
・PX-405A ・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A ・PX-501A
・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F ・PX-535F ・PX-5500
・PX-5600 ・PX-5V ・PX-601F ・PX-602F ・PX-603F ・PX-605F
・PX-673F ・PX-675F ・PX-7V ・PX-A640 ・PX-A740 ・PX-B300
・PX-B310 ・PX-B500 ・PX-B510 ・PX-B700 ・PX-B750F ・PX-FA700
・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G900 ・PX-G920 ・PX-G930
・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M650A ・PX-M650F
・PX-M680F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX ・PX-M705H5
・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F ・PX-M780F ・PX-M781F
・PX-M840F ・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B ・PX-S05W ・PX-S5040
・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X
・PX-S740 ・PX-S840 ・PX-S840X ・PX-S860 ・PX-V780 ・SC-PX3V
・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・EP-804ARU ・EP-804AU ・EP-804AWU ・PF-81-2018
・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-104C9 ・PX-1200C5 ・PX-1600FC5
・PX-1700FC5 ・PX-605FC5 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7
・PX-M65C9 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6
・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7 ・PX-M740FC8
・PX-M741FC6 ・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9
・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-M84C8 ・PX-M84CC8 ・PX-M84CHC8
・PX-M84FC6 ・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8 ・PX-M86C8 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6
・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8
・PX-S7H5C9 ・PX-S84C6 ・PX-S84C8 ・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6 ・PX-S86C8

 

KL400SLU

・E-300 ・E-300L ・E-330 ・E-330SG ・E-330SP ・E-330SW
・E-340P ・E-340S ・E-350G ・E-350P ・E-350W ・E-360P
・E-360W ・E-370P ・E-370W ・E-500 ・E-520 ・E-530C
・E-530P ・E-530S ・E-600 ・E-700 ・E-720 ・E-800
・E-810 ・E-820 ・E-830 ・E-840 ・E-850 ・EP-10VA
・EP-301 ・EP-302 ・EP-306 ・EP-30VA ・EP-4004 ・EP-50V
・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A ・EP-705A ・EP-706A ・EP-707A
・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A ・EP-774A ・EP-775A ・EP-775AW
・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A ・EP-802A ・EP-803A ・EP-803AW
・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW ・EP-805A ・EP-805AR ・EP-805AW
・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW ・EP-807AB ・EP-807AR ・EP-807AW
・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW ・EP-810AB ・EP-810AW ・EP-879AB
・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN ・EP-880AR ・EP-880AW
・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A ・EP-903A ・EP-903F ・EP-904A
・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F ・EP-906F ・EP-907F ・EP-976A3
・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3 ・EP-M570T ・EW-M5071FT ・EW-M571T
・EW-M660FT ・EW-M670FT ・EW-M770T ・EW-M970A3T ・PF-70 ・PF-71
・PF-81 ・PM-A820 ・PM-A840 ・PM-A840S ・PM-A890 ・PM-A900
・PM-A920 ・PM-A940 ・PM-A950 ・PM-A970 ・PM-D870 ・PM-G4500
・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990 ・PX-045A ・PX-046A
・PX-047A ・PX-048A ・PX-049A ・PX-1001 ・PX-1004 ・PX-101
・PX-105 ・PX-1200 ・PX-1600F ・PX-1700F ・PX-201 ・PX-203
・PX-204 ・PX-205 ・PX-401A ・PX-402A ・PX-403A ・PX-404A
・PX-405A ・PX-434A ・PX-435A ・PX-436A ・PX-437A ・PX-501A
・PX-502A ・PX-503A ・PX-504A ・PX-505F ・PX-535F ・PX-5500
・PX-5600 ・PX-5V ・PX-601F ・PX-602F ・PX-603F ・PX-605F
・PX-673F ・PX-675F ・PX-7V ・PX-A640 ・PX-A740 ・PX-B300
・PX-B310 ・PX-B500 ・PX-B510 ・PX-B700 ・PX-B750F ・PX-FA700
・PX-G5000 ・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G900 ・PX-G920 ・PX-G930
・PX-M5040F ・PX-M5041F ・PX-M5080F ・PX-M5081F ・PX-M650A ・PX-M650F
・PX-M680F ・PX-M7050F ・PX-M7050FP ・PX-M7050FT ・PX-M7050FX ・PX-M705H5
・PX-M705TH5 ・PX-M7070FX ・PX-M740F ・PX-M741F ・PX-M780F ・PX-M781F
・PX-M840F ・PX-M840FX ・PX-M860F ・PX-S05B ・PX-S05W ・PX-S5040
・PX-S5080 ・PX-S7050 ・PX-S7050PS ・PX-S7050X ・PX-S705H5 ・PX-S7070X
・PX-S740 ・PX-S840 ・PX-S840X ・PX-S860 ・PX-V780 ・SC-PX3V
・SC-PX5V2 ・SC-PX7V2 ・EP-804ARU ・EP-804AU ・EP-804AWU ・PF-81-2018
・PX-1004C6 ・PX-1004C7 ・PX-1004C8 ・PX-104C9 ・PX-1200C5 ・PX-1600FC5
・PX-1700FC5 ・PX-605FC5 ・PX-M5040C6 ・PX-M5040C7 ・PX-M5041C6 ・PX-M5041C7
・PX-M65C9 ・PX-M705C6 ・PX-M705C7 ・PX-M705C8 ・PX-M705C9 ・PX-M705TC6
・PX-M705TC7 ・PX-M705TC8 ・PX-M705TC9 ・PX-M740FC6 ・PX-M740FC7 ・PX-M740FC8
・PX-M741FC6 ・PX-M741FC7 ・PX-M741FC8 ・PX-M7H5C7 ・PX-M7H5C8 ・PX-M7H5C9
・PX-M7TH5C7 ・PX-M7TH5C8 ・PX-M7TH5C9 ・PX-M84C8 ・PX-M84CC8 ・PX-M84CHC8
・PX-M84FC6 ・PX-M84FZC6 ・PX-M84HC8 ・PX-M86C8 ・PX-S5040C8 ・PX-S705C6
・PX-S705C7 ・PX-S705C8 ・PX-S705C9 ・PX-S740C7 ・PX-S7H5C7 ・PX-S7H5C8
・PX-S7H5C9 ・PX-S84C6 ・PX-S84C8 ・PX-S84HC8 ・PX-S84ZC6 ・PX-S86C8

 

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

用紙サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
2L判
127×178mm
4988617158177
1パック(20枚)
1個
2L判
127×178mm
4988617158184
1パック(50枚)
1個
A3ノビ
329×483mm
4988617158030
1パック(20枚)
1個
A3
297×420mm
4988617158139
1パック(20枚)
1個
KGサイズ
102×152mm
4988617158191
1パック(100枚)
1個
L判
89×127mm
4988617158207
1パック(100枚)
1個
L判
89×127mm
4988617158214
1パック(200枚)
1個
L判
89×127mm
4988617158221
1パック(400枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851
( 936 )
10日目
1,356
( 1,492 )
10日目
2,809
( 3,090 )
10日目
2,425
( 2,668 )
10日目
1,356
( 1,492 )
10日目
1,161
( 1,277 )
10日目
1,971
( 2,168 )
4日目
2,499
( 2,749 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エプソンならではの写真高画質をそのままに、気軽にプリントできる写真用紙。
・薄手なのでアルバム保存やスクラップブッキング、メニューやポスターにもおすすめの写真用紙です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

写真用紙ライト<薄手光沢> L判/2L判/A3/A3ノビ/KGサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
写真用紙ライト<薄手光沢> L判/2L判/A3/A3ノビ/KGサイズ
写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ
スーパーファイン専用ハガキ
写真用紙<光沢> A3ノビ判
写真用紙<光沢> 2L判
写真用紙<光沢> A3判
メーカーEPSONEPSONEPSONEPSONEPSONEPSON
通常価格851-1,400 -8436,0152,4364,908
通常出荷日4日目〜7日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙カードインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
厚さ(mm)0.20.30.21---
坪量(g/㎡)200300175---
白色度(%)929890---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト