ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

シヤチハタ ブラック11 既製 印面:森上 XL-111903モリガミ

シヤチハタ ブラック11 既製 印面:森上 XL-111903モリガミ XL-111903モリガミ
通常単価(税別)
1,606
税込単価
1,767
通常出荷日:10日目

【特長】・印面:森上・重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。・書体は古印体...

詳細を確認

型番:

XL-111903モリガミ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XL-111903モリガミの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
XL-111903モリガミ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,606
( 1,767 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・印面:森上
・重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。
・書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
・既成品・準既製品
・商品サイズ:φ20.5×70.2mm
・印面サイズ:11mm
・重量:約16g
・書体:古印体
・インキ色:朱色
・補充インキ:XLR-11N
・質量:16
・JANコード4974052323317

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シヤチハタ ブラック11 既製 印面:森上 XL-111903モリガミの型番XL-111903モリガミのページです。 型番XL-111903モリガミに関する仕様情報を記載しております。
シヤチハタ ブラック11 既製 印面:森上 XL-111903モリガミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シヤチハタ ブラック11 既製 印面:森上 XL-111903モリガミ
ネーム6 既製 森上
メーカーシヤチハタシヤチハタ
通常価格1,6061,119
通常出荷日10日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました