17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

湯温計

通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:7日目

・お湯に浮かべて湯温を管理。・壁にもかけられるデザイン。

  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    10~50
  • 色
    ホワイト
  • 単位
    2℃
  • JANコード
    4904785541603
  • 奥行(mm)
    約25
  • 高さ(mm)
    約180
  • 幅(mm)
    約74
  • 重量 (g)
    約64
  • 材質
    AS/ABS

型番:

5416-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番5416
測定範囲10~50℃
単位2℃
商品寸法約幅74×高さ180×奥行25mm
質量約64g
主な材質AS/ABS

使用方法・使用事例

使用事例

湯温計 使用事例

5416-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
10~50
色
ホワイト
単位
2℃
JANコード
4904785541603
奥行(mm)
約25
高さ(mm)
約180
幅(mm)
約74
重量(g)
約64
材質
AS/ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
5416-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・お湯に浮かべて湯温を管理。
・壁にもかけられるデザイン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

湯温計の型番5416-WHのページです。 型番5416-WHに関する仕様情報を記載しております。
湯温計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
湯温計
温湿度計 オフィスキング
料理用温度計
冷凍・冷蔵庫用温度計セット
オーブンサーモ
クックサーモ
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格1,175円3,985円1,545円1,596円1,596円2,320円
通常出荷日7日目8日目8日目7日目7日目7日目
商品タイプ温度計温湿度計温度計温度計温度計温度計
測定温度範囲(℃)10~50-20~400~100冷凍庫用: -20~20 / 冷蔵庫用: -10~200~30020~220
色ホワイトブラウン----
単位2℃温度:2℃/湿度:5%2℃冷凍庫用:2℃/冷蔵庫用:1℃10℃5℃
JANコード490478554160349047855485104904785549609490478554971549047855493024904785549500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました