17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

冷凍・冷蔵庫用温度計セット

通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円
通常出荷日:7日目

・冷凍庫用、冷蔵庫用の2個セット。・使いやすい掛式・置式兼用。

型番:

5497
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5497の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
冷凍庫用: -20~20 / 冷蔵庫用: -10~20
単位
冷凍庫用:2℃/冷蔵庫用:1℃
JANコード
4904785549715
奥行(mm)
約28
高さ(mm)
約84
幅(mm)
約42
重量(g)
約19(×2)
材質
ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
5497
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・冷凍庫用、冷蔵庫用の2個セット。
・使いやすい掛式・置式兼用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷凍・冷蔵庫用温度計セットの型番5497のページです。 型番5497に関する仕様情報を記載しております。
冷凍・冷蔵庫用温度計セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷凍・冷蔵庫用温度計セット
湯温計
オーブンサーモ
クックサーモ
料理用温度計
温湿度計 オフィスキング
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格1,596円1,175円1,596円2,320円1,545円3,985円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目8日目8日目
商品タイプ温度計温度計温度計温度計温度計温湿度計
測定温度範囲(℃)冷凍庫用: -20~20 / 冷蔵庫用: -10~2010~500~30020~2200~100-20~40
単位冷凍庫用:2℃/冷蔵庫用:1℃2℃10℃5℃2℃温度:2℃/湿度:5%
JANコード490478554971549047855416034904785549302490478554950049047855496094904785548510
奥行(mm)約28約25約33約43約35約37

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました