ツール用品技術窓口

オーブンサーモ

通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円
通常出荷日:7日目

・本格的な料理をする方に。・オーブン内に取り付けOK。・最高300℃まで測定。

  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~300
  • 単位
    10℃
  • JANコード
    4904785549302
  • 奥行(mm)
    約33
  • 高さ(mm)
    約85
  • 幅(mm)
    約70
  • 重量 (g)
    約46
  • 材質
    ステンレス、耐熱ガラス

型番:

5493
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5493の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
0~300
単位
10℃
JANコード
4904785549302
奥行(mm)
約33
高さ(mm)
約85
幅(mm)
約70
重量(g)
約46
材質
ステンレス、耐熱ガラス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
5493
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・本格的な料理をする方に。
・オーブン内に取り付けOK。
・最高300℃まで測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーブンサーモの型番5493のページです。 型番5493に関する仕様情報を記載しております。
オーブンサーモのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーブンサーモ
クックサーモ
冷凍・冷蔵庫用温度計セット
湯温計
ラッコちゃん 湯温計
料理用温度計
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格1,596円2,320円1,596円1,175円984円1,545円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目8日目
商品タイプ温度計温度計温度計温度計温度計温度計
測定温度範囲(℃)0~30020~220冷凍庫用: -20~20 / 冷蔵庫用: -10~2010~5020~600~100
単位10℃5℃冷凍庫用:2℃/冷蔵庫用:1℃2℃2℃2℃
JANコード4904785549302490478554950049047855497154904785541603-4904785549609
奥行(mm)約33約43約28約25約45約35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました