17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クックサーモ

通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円
通常出荷日:7日目

・温度管理が決め手の揚げ物料理の必需品。・鍋に取り付けワンタッチの金具付き。

  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    20~220
  • 単位
    5℃
  • JANコード
    4904785549500
  • 奥行(mm)
    約43
  • 高さ(mm)
    約43
  • 幅(mm)
    約145
  • 重量 (g)
    約40
  • 材質
    アルミニウム、ステンレス、耐熱ガラス

型番:

5495B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5495Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
20~220
単位
5℃
JANコード
4904785549500
奥行(mm)
約43
高さ(mm)
約43
幅(mm)
約145
重量(g)
約40
材質
アルミニウム、ステンレス、耐熱ガラス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
5495B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320円
( 2,552円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・温度管理が決め手の揚げ物料理の必需品。
・鍋に取り付けワンタッチの金具付き。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クックサーモの型番5495Bのページです。 型番5495Bに関する仕様情報を記載しております。
クックサーモのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クックサーモ
オーブンサーモ
湯温計
冷凍・冷蔵庫用温度計セット
温湿度計 オフィスキング
アナログ温湿度計 TT-515
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格2,320円1,596円1,175円1,596円3,985円1,343円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目8日目7日目
商品タイプ温度計温度計温度計温度計温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)20~2200~30010~50冷凍庫用: -20~20 / 冷蔵庫用: -10~20-20~40-20~40
単位5℃10℃2℃冷凍庫用:2℃/冷蔵庫用:1℃温度:2℃/湿度:5%温度:2℃/湿度:5%
JANコード49047855495004904785549302490478554160349047855497154904785548510-
奥行(mm)約43約33約25約28約37約30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました