17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

塩分計 しおみスプーン SO-302

通常単価(税別)
2,932円
税込単価
3,225円
通常出荷日:7日目

・塩分濃度を簡単にチェックできる塩分計です。・塩分摂取量に気をつけたい方、減塩をサポートしている方にお...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩分計
  • 測定範囲 (%)
    0.6~1.2
  • 用途
    食品
  • 表示
    3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)
  • 外形寸法 (mm)
    約幅160×高さ28×奥行13
  • 電源
    DC4.5V LR44アルカリボタン電池3個(内蔵)
  • 温度測定範囲 (℃)
    60~80
  • 防塵・防水性能
    IPX2
  • JANコード
    4904785630215
  • 重量 (g)
    約26
  • 材質・仕上げ
    ABS、鉛レス黄銅(金メッキ)
  • 電池寿命
    約2000回(1回10秒使用)

型番:

SO-302-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

測定範囲0.6~1.2%
測定温度範囲60~80℃
商品寸法約幅160×高さ28×奥行13mm
質量約26g
主な材質ABS、鉛レス黄銅(金メッキ)
表示方法3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)
電源DC4.5V LR44アルカリボタン電池3個(内蔵)
電池寿命約2000回(1回10秒使用)

SO-302-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
塩分計
測定範囲(%)
0.6~1.2
用途
食品
表示
3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)
外形寸法(mm)
約幅160×高さ28×奥行13
電源
DC4.5V LR44アルカリボタン電池3個(内蔵)
温度測定範囲(℃)
60~80
防塵・防水性能
IPX2
JANコード
4904785630215
重量(g)
約26
材質・仕上げ
ABS、鉛レス黄銅(金メッキ)
電池寿命
約2000回(1回10秒使用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SO-302-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932円
( 3,225円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・塩分濃度を簡単にチェックできる塩分計です。
・塩分摂取量に気をつけたい方、減塩をサポートしている方におすすめします。
・0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示します。
・60゜C~80゜Cの範囲で測定できます。
・防滴機能。
・電池寿命は1回10秒の使用で約2000回使用できます。
・※お客様での電池交換はできません。
※電子塩分計は味噌汁やスープなど水に溶けている塩分の濃度を測定します。
粘性の高い液体や固形物は測れません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩分計 しおみスプーン SO-302の型番SO-302-WHのページです。 型番SO-302-WHに関する仕様情報を記載しております。
塩分計 しおみスプーン SO-302のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩分計 しおみスプーン SO-302
電子塩分計 しおみスプーン  SO-312
電子塩分計 しおみくん SO-313
高精度デジタル塩分計
デジタル塩分濃度計 72799
塩分計 Salt-free 3000
メーカータニタタニタタニタタニタシンワ測定アズワン
通常価格2,932円3,831円5,362円9,271円15,192円26,593円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目
商品タイプ塩分計塩分計塩分計塩分計濃度計塩分計
測定範囲(%)0.6~1.20.6~1.20.4~1.40.0~5.0塩分濃度:0~8.00.01~26
用途食品食品食品食品水質調査 / 食品水質調査
表示3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)3段階式、6点表示(0.4~0.7%、0.8~1.1%、1.2~1.4%~)0.1%単位デジタル表示--
外形寸法(mm)約幅160×高さ28×奥行13約幅171×高さ34×奥行12約幅204×高さ34×奥行19約幅171×高さ25×奥行25--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました