17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

塩分計 しおみくん SO-303

通常単価(税別)
4,597
税込単価
5,057
通常出荷日:7日目

・塩分濃度を細かくチェックできる塩分計です。・塩分摂取量に気をつけたい方、減塩をサポートしている方にお...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩分計
  • 測定範囲 (%)
    0.4~1.4
  • 用途
    食品
  • 表示
    3段階式、6点表示(0.4~0.7%、0.8~1.1%、1.2~1.4%~)
  • 外形寸法 (mm)
    約幅205×高さ29×奥行18
  • 電源
    DC4.5V LR44アルカリボタン電池3個
  • 温度測定範囲 (℃)
    30~90(自動温度補正機能付き)
  • JANコード
    4904785630307
  • 重量 (g)
    約40/電池含む
  • 付属品
    ドライバー、LR44アルカリボタン電池3個
  • 材質・仕上げ
    ABS、PP、鉛レス黄銅(金メッキ)
  • 電池寿命
    約6カ月(1日5回使用の場合)

型番:

SO-303-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

測定範囲0.4~1.4%
測定温度範囲30~90℃(自動温度補正機能付き)
商品寸法約幅205×高さ29×奥行18mm
質量約40g/電池含む
主な材質ABS、PP、鉛レス黄銅(金メッキ)
表示方法3段階式、6点表示(0.4~0.7%、0.8~1.1%、1.2~1.4%~)
電源DC4.5V LR44アルカリボタン電池3個
電池寿命約6カ月(1日5回使用の場合)
主な付属品ドライバー、LR44アルカリボタン電池3個

SO-303-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
塩分計
測定範囲(%)
0.4~1.4
用途
食品
表示
3段階式、6点表示(0.4~0.7%、0.8~1.1%、1.2~1.4%~)
外形寸法(mm)
約幅205×高さ29×奥行18
電源
DC4.5V LR44アルカリボタン電池3個
温度測定範囲(℃)
30~90(自動温度補正機能付き)
JANコード
4904785630307
重量(g)
約40/電池含む
付属品
ドライバー、LR44アルカリボタン電池3個
材質・仕上げ
ABS、PP、鉛レス黄銅(金メッキ)
電池寿命
約6カ月(1日5回使用の場合)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SO-303-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597
( 5,057 )
7日目

詳細情報

基本情報

・塩分濃度を細かくチェックできる塩分計です。
・塩分摂取量に気をつけたい方、減塩をサポートしている方におすすめします。
・0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示します。
・自動温度補正機能付きなので30゜C~90゜Cまでの範囲で測定できます。
・電池寿命は1日5回の使用で約6カ月、電池交換も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩分計 しおみくん SO-303の型番SO-303-WHのページです。 型番SO-303-WHに関する仕様情報を記載しております。
塩分計 しおみくん SO-303のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩分計 しおみくん SO-303
電子塩分計 しおみくん SO-313
塩分計 しおみスプーン SO-302
電子塩分計 しおみスプーン  SO-312
高精度デジタル塩分計
デジタル塩分濃度計 72799
メーカータニタタニタタニタタニタタニタシンワ測定
通常価格4,5975,3622,9323,8319,27115,192
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
商品タイプ塩分計塩分計塩分計塩分計塩分計濃度計
測定範囲(%)0.4~1.40.4~1.40.6~1.20.6~1.20.0~5.0塩分濃度:0~8.0
用途食品食品食品食品食品水質調査 / 食品
表示3段階式、6点表示(0.4~0.7%、0.8~1.1%、1.2~1.4%~)3段階式、6点表示(0.4~0.7%、0.8~1.1%、1.2~1.4%~)3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)0.1%単位デジタル表示-
外形寸法(mm)約幅205×高さ29×奥行18約幅204×高さ34×奥行19約幅160×高さ28×奥行13約幅171×高さ34×奥行12約幅171×高さ25×奥行25-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました