ツール用品技術窓口

電子塩分計 しおみスプーン  SO-312

通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:7日目

・安心して塩分をチェックしたい方に。・生活防水。・スプーンでかき回すだけの簡単チェック。

  • 商品タイプ
    塩分計
  • 測定範囲 (%)
    0.6~1.2
  • 用途
    食品
  • 表示
    3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)
  • 外形寸法 (mm)
    約幅171×高さ34×奥行12
  • 電源
    DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
  • 温度測定範囲 (℃)
    60~80
  • 防塵・防水性能
    IPX4
  • JANコード
    4904785631205
  • 重量 (g)
    約27/電池含む
  • 付属品
    CR2032コイン形リチウム電池1個
  • 材質・仕上げ
    PP、鉛レス黄銅(金メッキ)
  • 電池寿命
    約3年(1日5回使用の場合)

型番:

SO-312-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SO-312-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
塩分計
測定範囲(%)
0.6~1.2
用途
食品
表示
3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)
外形寸法(mm)
約幅171×高さ34×奥行12
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
温度測定範囲(℃)
60~80
防塵・防水性能
IPX4
JANコード
4904785631205
重量(g)
約27/電池含む
付属品
CR2032コイン形リチウム電池1個
材質・仕上げ
PP、鉛レス黄銅(金メッキ)
電池寿命
約3年(1日5回使用の場合)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SO-312-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・安心して塩分をチェックしたい方に。
・生活防水。
・スプーンでかき回すだけの簡単チェック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子塩分計 しおみスプーン  SO-312の型番SO-312-WHのページです。 型番SO-312-WHに関する仕様情報を記載しております。
電子塩分計 しおみスプーン  SO-312のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子塩分計 しおみスプーン  SO-312
塩分計 しおみスプーン SO-302
電子塩分計 しおみくん SO-313
高精度デジタル塩分計
デジタル塩分濃度計 72799
塩分計 Salt-free 3000
メーカータニタタニタタニタタニタシンワ測定アズワン
通常価格3,831円2,932円5,362円9,271円15,192円26,593円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目
商品タイプ塩分計塩分計塩分計塩分計濃度計塩分計
測定範囲(%)0.6~1.20.6~1.20.4~1.40.0~5.0塩分濃度:0~8.00.01~26
用途食品食品食品食品水質調査 / 食品水質調査
表示3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)3段階式、6点表示(0.4~0.7%、0.8~1.1%、1.2~1.4%~)0.1%単位デジタル表示--
外形寸法(mm)約幅171×高さ34×奥行12約幅160×高さ28×奥行13約幅204×高さ34×奥行19約幅171×高さ25×奥行25--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました