ツール用品技術窓口

高精度デジタル塩分計

通常単価(税別)
9,271円
税込単価
10,198円
通常出荷日:7日目

・高血圧や循環器病予防のために減塩を心がけている方、栄養士や調理員など給食施設や外食施設で提供する食事...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩分計
  • 測定範囲 (%)
    0.0~5.0
  • 用途
    食品
  • 検出単位
    0.1
  • 表示
    0.1%単位デジタル表示
  • 外形寸法 (mm)
    約幅171×高さ25×奥行25
  • 電源
    DC3V 単4形アルカリ乾電池2本
  • 温度測定範囲 (℃)
    5~90(自動温度補正機能付き)
  • 防塵・防水性能
    IP67
  • JANコード
    4904785630406
  • 重量 (g)
    約67/乾電池含む
  • 付属品
    スタンド、単4形アルカリ乾電池2本
  • 材質・仕上げ
    ABS、PP、鉛レス黄銅(ロジウムメッキ)
  • 電池寿命
    約2年(1日30回使用の場合)

型番:

SO-304-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SO-304-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
塩分計
測定範囲(%)
0.0~5.0
用途
食品
検出単位
0.1
表示
0.1%単位デジタル表示
外形寸法(mm)
約幅171×高さ25×奥行25
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池2本
温度測定範囲(℃)
5~90(自動温度補正機能付き)
防塵・防水性能
IP67
JANコード
4904785630406
重量(g)
約67/乾電池含む
付属品
スタンド、単4形アルカリ乾電池2本
材質・仕上げ
ABS、PP、鉛レス黄銅(ロジウムメッキ)
電池寿命
約2年(1日30回使用の場合)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SO-304-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,271円
( 10,198円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・高血圧や循環器病予防のために減塩を心がけている方、栄養士や調理員など給食施設や外食施設で提供する食事の塩分管理を行っている方に。
・塩分濃度0.0%も測定できるので、無塩食の確認が可能。
・オートオン/オフなので、測定物につけるとバイブレーションで開始/完了をお知らせ。
・ぬれても安心、丸洗いOK。
・冷たい料理や常温の液体、調理した高温の料理もはかれます。
・食品に触れる部分にビスフェノールA(BPA)を含まない樹脂を使用。
・専用スタンド付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタル塩分計の型番SO-304-WHのページです。 型番SO-304-WHに関する仕様情報を記載しております。
高精度デジタル塩分計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度デジタル塩分計
塩分計 しおみスプーン SO-302
電子塩分計 しおみくん SO-313
電子塩分計 しおみスプーン  SO-312
デジタル塩分濃度計 72799
塩分計 Salt-free 3000
メーカータニタタニタタニタタニタシンワ測定アズワン
通常価格9,271円2,932円5,362円3,831円15,192円26,593円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目
商品タイプ塩分計塩分計塩分計塩分計濃度計塩分計
測定範囲(%)0.0~5.00.6~1.20.4~1.40.6~1.2塩分濃度:0~8.00.01~26
用途食品食品食品食品水質調査 / 食品水質調査
検出単位0.1-----
表示0.1%単位デジタル表示3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)3段階式、6点表示(0.4~0.7%、0.8~1.1%、1.2~1.4%~)3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました