ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV |
|
A-Gas Japan(旧FUSO) SDカード付テスラ/ガウスメーター |
|
ミツトヨ 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX(ミツトヨ品番) |
| 最大表示 単位 | 歩数 | 最大99999999歩 | 1歩単位 |
|---|---|---|---|
| 累計歩数 | 最大99999999歩 | 1歩単位 | |
| 累計日数 | 9999日 | ||
| 過去メモリー | 14日間 | ||
| 商品寸法 | 約幅84×高さ37×奥行13mm | ||
| 質量 | 約30g/電池含む | ||
| 主な材質 | ABS、PMMA | ||
| 電源 | DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 | ||
| 電池寿命 | 約6カ月(1日4時間使用の場合) | ||
| 主な付属品 | CR2032コイン形リチウム電池1個、落下防止ストラップ | ||
・業界初、累計歩数を99,999,999歩まで表示可能。
・過去メモリーは14日間、累計日数9,999日まで可能。
・大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。


カシオ計算機
ストップウォッチ 操作音無し仕様
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カスタム
ウィークリータイマー WT-03N
4.3通常価格(税別):3,000円

セイコー
“ソーラースタンダード”
0通常価格(税別):9,271円

トラスコ中山
防水型ストップウォッチ WPSW-BL
0通常価格(税別):2,520円

ドリテック
大画面タイマー シャボン6
0通常価格(税別):1,366円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~