ツール用品技術窓口

3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)

通常単価(税別)
4,138円
税込単価
4,552円
通常出荷日:7日目

屋内・屋外を選べる2つの歩数測定モード。【特長】・日本全国防犯協会連合会東京防犯協会連合会ダブル推奨の...

詳細を確認
  • 寸法(横) (mm)
    87
  • 寸法(縦) (mm)
    37
  • 材質
    ABS
  • 厚み (mm)
    約14
  • 備考
    寸法(横・縦)(mm)はおよその値です
  • 重量 (g)
    約32/電池含む
  • 電源
    DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
  • 電池寿命
    約6カ月(1日4時間使用の場合)
  • 付属品
    CR2032コイン形リチウム電池1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ
  • 表示内容
    歩数、歩行時間、週間累計歩数、距離、時計、脂肪燃焼量、消費kcal、防犯ブザー、スリープ機能、7日間メモリー/ 週間累計歩数4週間分

ご注意

  • 寸法(横・縦)(mm)はおよその値です
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
グリーン
4904785573611
1個
グレー
4904785573635
1個
ピンク
4904785573604
1個
パープル
4904785573628
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,138円
( 4,552円 )
7日目
4,138円
( 4,552円 )
7日目
4,138円
( 4,552円 )
7日目
4,138円
( 4,552円 )
7日目

詳細情報

基本情報

屋内・屋外を選べる2つの歩数測定モード。
【特長】
・日本全国防犯協会連合会東京防犯協会連合会ダブル推奨の優良防犯ブザー付き。
・目標歩数の設定と達成度を表示。
・生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。
・歩数をカウントさせないスリープ機能付き。

ご注意

  • 寸法(横・縦)(mm)はおよその値です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)
3Dセンサー搭載歩数計 億歩計
3Dセンサー搭載歩数計 FB740
歩数計 PD645
3チャンネル100時間タイマー AD-5701A
時計機能付デジタルタイマー TDT-542
メーカータニタタニタタニタタニタエー・アンド・デイトラスコ中山
通常価格4,138円3,162円3,576円2,167円2,422円1,137円
通常出荷日7日目7日目4日目4日目在庫品1日目1日目
寸法(横)(mm)87-73658080
寸法(縦)(mm)37-36377080
材質ABSABS、PMMA----
厚み(mm)約14約13----
備考寸法(横・縦)(mm)はおよその値です-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト