17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

普通形圧力計(A級品圧力計)真空計 AT-G1/4-60X-0.1MPA

普通形圧力計(A級品圧力計)真空計

通常単価(税別)
2,837円
税込単価
3,121円
通常出荷日:8日目

産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレードの真空計です。

  • 商品タイプ
    一般圧力計
  • 圧力レンジ (MPa)
    -0.1~0
  • 最小目盛 (MPa)
    -0.1
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    T
  • 接続ネジ
    G1/4
  • 圧力
    -0.1MPa
  • 精度
    1.6%F.S
  • 接液部材質
    真鍮

型番:

AT-G1/4-60X-0.1MPA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AT-G1/4-60X-0.1MPAの仕様・寸法情報

商品タイプ
一般圧力計
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
最小目盛(MPa)
-0.1
ケース形状
A
接続部形状
T
接続ネジ
G1/4
大きさ
φ60
圧力
-0.1MPa
精度
1.6%F.S
接液部材質
真鍮

絞り込み条件

  • 大きさ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-G1/4-60X-0.1MPA

大きさ

最小発注数量
φ60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,837円
( 3,121円 )
8日目

詳細情報

基本情報

産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレードの真空計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

普通形圧力計(A級品圧力計)真空計の型番AT-G1/4-60X-0.1MPAのページです。 型番AT-G1/4-60X-0.1MPAに関する仕様情報を記載しております。
普通形圧力計(A級品圧力計)真空計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通形圧力計(A級品圧力計)真空計
AE型圧力計(一般圧力計) 真空計
AE型圧力計(一般圧力計)
普通形圧力計(A級品圧力計)
冷媒圧力計スマートプローブ
圧力計 40mm 下ネジ
メーカーTOKO(東洋計器興業)TOKO(東洋計器興業)TOKO(東洋計器興業)TOKO(東洋計器興業)テストーSK-11
通常価格2,837円3,092円 -2,709円 -2,358円 -18,399円2,362円 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目〜8日目4日目3日目
商品タイプ一般圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計圧力センサー一般圧力計
圧力レンジ(MPa)-0.1~0-0.1~0--その他0~1.0
最小目盛(MPa)-0.1-0.1000.0010.1
ケース形状AAAA--
接続部形状TTT---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました