17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

長雲斎 テストハンマー420mm1/2P 112095

長雲斎 テストハンマー420mm1/2P

通常単価(税別)
2,218円
税込単価
2,440円
通常出荷日:4日目

【特長】・電車や自動車(バス・トラック等)の点検作業で、打撃音の響きと手応えにより、ゆるみ、割れ(ヒビ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    テストハンマー
  • 頭部(長さ) (mm)
    115
  • 全長 (mm)
    425
  • 柄材質
    その他
  • 製品基本サイズ 高さ (mm)
    21
  • 製品基本サイズ 幅 (mm)
    108
  • パッケージサイズ 縦 (mm)
    425
  • パッケージサイズ 横 (mm)
    117
  • パッケージサイズ 高さ (mm)
    21
  • 口径 (mm)
    φ17
  • サイズ
    1/2P
  • JANコード
    4904781064762
  • 製品重量 (g)
    290
  • パッケージ重量 (g)
    290
  • 材質
    柄:木柄

型番:

112095
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

112095の仕様・寸法情報

商品タイプ
テストハンマー
頭部(長さ)(mm)
115
全長(mm)
425
柄材質
その他
製品基本サイズ 高さ(mm)
21
製品基本サイズ 幅(mm)
108
パッケージサイズ 縦(mm)
425
パッケージサイズ 横(mm)
117
パッケージサイズ 高さ(mm)
21
口径(mm)
φ17
サイズ
1/2P
JANコード
4904781064762
製品重量(g)
290
パッケージ重量(g)
290
材質
柄:木柄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
112095
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,218円
( 2,440円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電車や自動車(バス・トラック等)の点検作業で、打撃音の響きと手応えにより、ゆるみ、割れ(ヒビ)、ハガレ等の以上を発見します。
・点検用。鍛造品テストハンマーです。
・手に伝わる感触と音響で、ヒビ割れ、減耗状態などを判断します。
・電車・自動車・ボイラーなどの保守点検用に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長雲斎 テストハンマー420mm1/2Pの型番112095のページです。 型番112095に関する仕様情報を記載しております。
長雲斎 テストハンマー420mm1/2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長雲斎 テストハンマー420mm1/2P
長雲斎 テストハンマー390mm1/4P
長雲斎 テストハンマー1/4 600mm
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
OH ラバー&プラハンマー#1
銅ハンマー
メーカーアークランド 長雲斎アークランド 長雲斎アークランド 長雲斎エスコオーエッチ工業KTC(京都機械工具)
通常価格2,218円1,950円2,664円15,619円1,493円6,685円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプテストハンマーテストハンマーテストハンマー両口ハンマーゴムハンマー銅ハンマー
頭部(長さ)(mm)115989813011288
全長(mm)425395605355310330
柄材質その他その他その他鉄 / その他樫樫
製品基本サイズ 高さ(mm)212021---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました