ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付) DL-S4W-KOUSEI

デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
446,622円
税込単価
491,284円
通常出荷日:13日目

無線システムを標準装備したデジタル式の水準器。【特長】・測定データをワイヤレスで送信可能。・付属受信機...

詳細を確認
  • 校正証明書
    有
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    158
  • 高さ (mm)
    107
  • 厚み (mm)
    61
  • 測定範囲 (mm/m)
    ±5.00
  • 最小読取値 (mm/m)
    0.001(±1.999以内)、0.01(±2以上)
  • 測定範囲 (度)
    ±0.286
  • 最小読取値 (度)
    0.0001(±0.1145以下)、0.001(±0.1146以上)
  • 繰り返し精度
    ±0.005mm/m、±0.0003°以内
  • JANコード
    4975846010291
  • 電源
    9V 006P型 乾電池1個、8.4V 006P型充電式バッテリー1個、付属 ACアダプタ(DC9V出力)
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 質量 (g)
    2000
  • 付属品
    USBタイプ受信ユニット、ACアダプタ(100V~240V)、充電器(満充電 約6~7時間)、8.4V 006P 型 充電式バッテリー×2個、専用表示ソフト、収納ケース、取扱説明書
  • 読取精度1
    20±3℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)、±1.0%rdg(±2mm/m以上)
  • 読取精度2
    20±20℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)、±2.7%rdg(±2mm/m以上)

型番:

DL-S4W-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

無線システムを標準装備したデジタル式の水準器

外観

外観

特長

  • 測定データをワイヤレスで送信。
  • 付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能。
  • 付属ソフトでパソコン画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能。
  • 無線/有線の切替可能。節電ができ、使用時間がアップ。
  • USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定される
  • 充電池2個付属。交代で使うことで充電中でも使用可能。
  • レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが可能。

レベルニック DL-S4Wの仕様

  • 品番:DL-S4W
  • 材質:本体/アルミニウム、ベース/鋳鉄
  • 質量:2.0kg
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付
測定範囲※1±5.00mm/m ±0.286°
最小読取値0.001mm/m 0.0001°(±1.999mm/m以内)
0.01mm/m 0.001°(±2mm以上)
使用温度範囲0~40℃
読取精度※2使用温度17~23℃ ±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)
±1.0%rdg(±2mm/m以上)
使用温度0~40℃ ±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)
±2.7%rdg(±2mm/m以上)
繰り返し精度±0.005mm/m ±0.0003°以内
外部信号出力RS-232C準拠 有線※4、内蔵無線(Bluetooth Class1※5、通信距離:30~50m)
電源9V 006P型 乾電池 1個
8.4V 006P型 充電式バッテリー 1個
付属ACアダプタ(DC9V出力・240V対応)
連続使用時間※3マンガン乾電池 約12時間(無線使用時 約3時間)
アルカリ乾電池 約30時間(無線使用時 約10時間)
充電式バッテリー 約10時間(無線使用時 約4時間)
外形寸法L158×W61×H107mm(ベース寸法:L150×W55mm)
  • ※ 1:DEG(°)は表示のときは、小数点より上の 0 は表示されません。0.001mm/m・0.0001°の最小読み取りができる表示範囲は±1.999mm/m・±0.1145°以下です。
  • ※ 2:%rdg は読取値に対してのパーセンテージです。
  • ※ 3:測定条件により多少異なります。
  • ※ 4:D-SUB9 ピンポート(RS-232C)がないパソコンでご使用の場合は、別途 USB-シリアル変換機器をご用意ください。
  • ※ 5:Bluetoothシステムは TELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。

DL-S4W-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
有
商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
158
高さ(mm)
107
厚み(mm)
61
測定範囲(mm/m)
±5.00
最小読取値(mm/m)
0.001(±1.999以内)、0.01(±2以上)
測定範囲(度)
±0.286
最小読取値(度)
0.0001(±0.1145以下)、0.001(±0.1146以上)
繰り返し精度
±0.005mm/m、±0.0003°以内
JANコード
4975846010291
電源
9V 006P型 乾電池1個、8.4V 006P型充電式バッテリー1個、付属 ACアダプタ(DC9V出力)
使用温度範囲(℃)
0~40
質量(g)
2000
付属品
USBタイプ受信ユニット、ACアダプタ(100V~240V)、充電器(満充電 約6~7時間)、8.4V 006P 型 充電式バッテリー×2個、専用表示ソフト、収納ケース、取扱説明書
読取精度1
20±3℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)、±1.0%rdg(±2mm/m以上)
読取精度2
20±20℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)、±2.7%rdg(±2mm/m以上)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-S4W-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
446,622円
( 491,284円 )
13日目

詳細情報

基本情報

無線システムを標準装備したデジタル式の水準器。
【特長】
・測定データをワイヤレスで送信可能。
・付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能。
・付属ソフトでパソコン画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能。
・無線/有線の切替可能。節電ができ、使用時間がアップする。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番DL-S4W-KOUSEIのページです。 型番DL-S4W-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
レベルニック無線アダプタ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格446,622円183,658円434,886円174,673円 -261,411円61,790円 -
通常出荷日13日目13日目3日目3日目3日目3日目
校正証明書有有無無無無
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器その他付属品
長さ(mm)158170615010467
高さ(mm)10752107565993
厚み(mm)6116015815510534
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました