17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シルバースケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
8,01811,420
税込単価
8,82012,562
通常出荷日:11日目

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぐスケール。【特長】・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぐスケール

SV-150KD

SV-150KD

SV-300KD

SV-300KD

1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛

1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛

品番呼び寸法
(mm)
表面仕上器差
(mm)
全長
(mm)

(mm)

(mm)
質量
ST-150KD150シルバー±0.15175150.510g
ST-300KD30033525165g
ST-600KD600±0.20640301.2180g
  • 材質:ステンレス(SUS420J2)
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 厚(mm)

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

器差

(mm)

最小発注数量
150
0.5
15
175
±0.15
1個
300
1
25
335
±0.15
1個
600
1.2
30
640
±0.20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,018
( 8,820 )
11日目
8,292
( 9,121 )
11日目
11,420
( 12,562 )
11日目

詳細情報

基本情報

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぐスケール。
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
・数値の読み違えを防ぐ、連続追い数字タイプ。
・規格は JIS B7516。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・線引き、ケガキ作業、寸法測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバースケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバースケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ステンスケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
キャッチアップスケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
クリップスケール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格8,018-7,973 -1,532 -3,6407,980 -8,066
通常出荷日11日目11日目2日目1日目8日目〜11日目
校正証明書
表面仕上げシルバーステンレスシルバーシルバーシルバーシルバー
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
JISJIS B7516JIS B7516JIS B7516JIS B7516JIS B7516-
材質詳細ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)SUS420J2SUS420J2-ステンレス(SUS420J2)

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト