ツール用品技術窓口

クリップスケール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付) SVC-15KD-KOUSEI

クリップスケール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
8,066
税込単価
8,873
通常出荷日:11日目

クリップのスライドにより深さ測定、段差測定のデプスゲージとして使用が可能な直尺。【特長】・1mm単位の...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲 (mm)
    150
  • 表面仕上げ
    シルバー
  • 目盛りピッチ下段 (mm)
    1
  • 目盛りピッチ上段 (mm)
    1
  • 材質
    ステンレス
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS420J2)
  • 厚 (mm)
    0.5
  • 幅 (mm)
    12
  • 長さ (mm)
    160
  • トラスココード
    435-3099
  • 質量 (g)
    8
  • 用途
    線引き、ケガキ作業、寸法測定に
  • 特長
    1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。上下のスライドにより深さ測定、段差測定のデプスゲージとして使用が可能です。クリップ付で携帯に便利。外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱えます。

型番:

SVC-15KD-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぐ、クリップ付スケール

外観

外観

1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛

1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛

携帯に便利なクリップ付

携帯に便利なクリップ付

品番呼び寸法
(cm)
表面仕上全長
(mm)

(mm)

(mm)
質量
SVC-15KD15シルバー160120.58g
  • 材質:ステンレス(SUS420J2)
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

SVC-15KD-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(mm)
150
表面仕上げ
シルバー
目盛りピッチ下段(mm)
1
目盛りピッチ上段(mm)
1
材質
ステンレス
材質詳細
ステンレス(SUS420J2)
厚(mm)
0.5
幅(mm)
12
長さ(mm)
160
トラスココード
435-3099
質量(g)
8
用途
線引き、ケガキ作業、寸法測定に
特長
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。上下のスライドにより深さ測定、段差測定のデプスゲージとして使用が可能です。クリップ付で携帯に便利。外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱えます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVC-15KD-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,066
( 8,873 )
11日目

詳細情報

基本情報

クリップのスライドにより深さ測定、段差測定のデプスゲージとして使用が可能な直尺。
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛仕様。
・クリップ付で携帯に便利。
・シルバー仕上げ。
・外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱える。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・線引き、ケガキ作業、寸法測定等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップスケール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番SVC-15KD-KOUSEIのページです。 型番SVC-15KD-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
クリップスケール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップスケール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
シルバースケール細巾 快段目盛
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
シルバースケール 快段目盛
フック付スケール 快段目盛
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格8,0669713,640900 -8791,532 -
通常出荷日11日目2日目1日目5日目3日目2日目
校正証明書-
測定範囲(mm)1500~3000~1000-150-
表面仕上げシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
目盛りピッチ下段(mm)10.510.510.5
目盛りピッチ上段(mm)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました