17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロボスコープ

通常単価(税別)
65,468円
税込単価
72,015円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】●デジタル非接触回転計とデジタルストロボスコープの機能が1台で測定できます。●99999FPM...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストロボスコープ
  • 測定範囲 (rpm)
    5~99999
  • 精度
    ±(0.1% F.S.+2dgt.)
  • サイズ (mm)
    210L×71W×48D
  • 分解能
    0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
  • 測定範囲
    ストロボ:100~99999FPM 3レンジ、※測定距離:50~150mm
  • JANコード
    4562161450637
  • 付属品
    単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書付
  • 仕様
    ストロボ機能:高効率オレンジLED光線、照射時間:時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ

型番:

DT-2259
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

ストロボ機能高効率オレンジLED光線、
照射時間:時間間隔の約16%(60~1,000μsec)
粗微動照度調整ノブ
測定範囲回転数:5~99,999RPM、
ストロボ:100~99,999FPM 3レンジ、※測定距離:50~150mm
表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
表示単位FPM:フラッシュ数/分、RPM:回転数/分
測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)
機能Max.Min、最終値表示
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、サンプリングタイム:1回/秒
使用環境/電源0~50℃、80% RH以下/単3電池×4
サイズ/質量210L×71W×48Dmm/約290g(電池含む)
標準付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書付

DT-2259の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストロボスコープ
測定範囲(rpm)
5~99999
精度
±(0.1% F.S.+2dgt.)
サイズ(mm)
210L×71W×48D
分解能
0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
測定範囲
ストロボ:100~99999FPM 3レンジ、※測定距離:50~150mm
JANコード
4562161450637
付属品
単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書付
仕様
ストロボ機能:高効率オレンジLED光線、照射時間:時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
DT-2259
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,468円
( 72,015円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】●デジタル非接触回転計とデジタルストロボスコープの機能が1台で測定できます。●99999FPMまでの測定レンジで高速回転に対応しています。【用途】●歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロボスコープの型番DT-2259のページです。 型番DT-2259に関する仕様情報を記載しております。
ストロボスコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロボスコープ
非接触式タコメータ
接触・非接触回転計
接触式タコメータ
マノメータ FUSO-8252
4チャンネルSDカード付振動計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格65,468円15,619円24,239円18,881円47,504円197,633円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目
商品タイプストロボスコープその他回転計その他その他振動計
測定範囲(rpm)5~9999910~99999、自動レンジ切替非接触回転計:10~99999、接触回転計 回転接触子:0.5~19999 10~99999--
精度±(0.1% F.S.+2dgt.)回転数:0.1% rdg±2dgt±(0.1% rdg±2dgt)回転数:0.1% rdg±2dgt±1.0%F.S. ※25℃にて速度:±(5%+2dgt.)、加速度:±(5%+2dgt.)、変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)
サイズ(mm)210L×71W×48D122L×50W×33D本体:165L×51W×32D143L×50W×33D182L×72W×30D本体:203H×76W×38D
分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)回転数:0.001/0.01/0.1RPM0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min回転数:0.001/0.01/0.1/1RPM、周速:0.0001/0.001/0.01/0.1m/min0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H₂O、0.01inchH₂O速度:0.1mm/s、加速度:0.19m/s2、変位:0.001mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました