17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

非接触式タコメータ

通常単価(税別)
15,619円
税込単価
17,181円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】●非接触専用の回転計です。●99999r/mの測定レンジで高速回転にも対応しています。●ボタン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 測定方法
    非接触式
  • 測定範囲 (rpm)
    10~99999、自動レンジ切替
  • 精度
    回転数:0.1% rdg±2dgt
  • サイズ (mm)
    122L×50W×33D
  • 分解能
    回転数:0.001/0.01/0.1RPM
  • JANコード
    4562161451498
  • 付属品
    006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書付

型番:

FUSO-8000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • リーズナブルなタコメータ
  • 簡単で操作性が良い
  • 電池消耗度表示
  • データホールド、オートパワーオフ機能
  • オートレンジ機能
 

【仕様】

測定方式非接触式、LEDビーム
測定範囲10~99,999RPM、自動レンジ切替
表示分解能回転数:0.001/0.01/0.1RPM
本体精度回転数:0.1% rdg±2dgt
クロッククォーツ、4.0MHz
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回、RPM
使用環境0~50℃、80%RH以下
電源006P(9V)乾電池×1、消費電流:DC約25mA、オートパワーオフ(20分)
サイズ/質量122L×50W×33Dmm/約100g(電池含む)
標準付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書付

FUSO-8000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
測定方法
非接触式
測定範囲(rpm)
10~99999、自動レンジ切替
精度
回転数:0.1% rdg±2dgt
サイズ(mm)
122L×50W×33D
分解能
回転数:0.001/0.01/0.1RPM
JANコード
4562161451498
付属品
006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
FUSO-8000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,619円
( 17,181円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】●非接触専用の回転計です。●99999r/mの測定レンジで高速回転にも対応しています。●ボタン一つの簡単操作です。【用途】●非接触専用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触式タコメータの型番FUSO-8000のページです。 型番FUSO-8000に関する仕様情報を記載しております。
非接触式タコメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非接触式タコメータ
接触式タコメータ
接触・非接触回転計
ストロボスコープ
デジタル回転計(接触、非接触兼用)
ハンドタコメーター(非接触用)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)エスコライン精機
通常価格15,619円18,881円24,239円65,468円17,316円34,437円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目2日目1日目
商品タイプその他その他回転計ストロボスコープ回転計回転計
測定方法非接触式接触式接触・非接触式--非接触式
測定範囲(rpm)10~99999、自動レンジ切替10~99999非接触回転計:10~99999、接触回転計 回転接触子:0.5~19999 5~9999910.000~999996.0~99999.9
精度回転数:0.1% rdg±2dgt回転数:0.1% rdg±2dgt±(0.1% rdg±2dgt)±(0.1% F.S.+2dgt.)--
サイズ(mm)122L×50W×33D143L×50W×33D本体:165L×51W×32D210L×71W×48D--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました