17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マノメータ FUSO-8252

通常単価(税別)
47,504円
税込単価
52,254円
通常出荷日:5日目

【特徴】●0~±2psi(分解能0.001psi)と高精度なマノメーターです。●5種(psi、bar、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 精度
    ±1.0%F.S. ※25℃にて
  • サイズ (mm)
    182L×72W×30D
  • 分解能
    0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H₂O、0.01inchH₂O
  • 測定範囲
    0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH₂O、0~±55.4inchH₂O
  • 最大圧力
    14000mmH₂O ※注意:最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります
  • 再現性
    ±0.2%(Max±0.5)%FS
  • JANコード
    4562161451542
  • 付属品
    006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径φ4×外径φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書

型番:

FUSO-8252
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FUSO-8252の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
精度
±1.0%F.S. ※25℃にて
サイズ(mm)
182L×72W×30D
分解能
0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H₂O、0.01inchH₂O
測定範囲
0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH₂O、0~±55.4inchH₂O
最大圧力
14000mmH₂O ※注意:最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります
再現性
±0.2%(Max±0.5)%FS
JANコード
4562161451542
付属品
006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径φ4×外径φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FUSO-8252
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,504円
( 52,254円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●0~±2psi(分解能0.001psi)と高精度なマノメーターです。●5種(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)の表示単位を選択可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マノメータ FUSO-8252の型番FUSO-8252のページです。 型番FUSO-8252に関する仕様情報を記載しております。
マノメータ FUSO-8252のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マノメータ FUSO-8252
接触式タコメータ
接触・非接触回転計
ストロボスコープ
非接触式タコメータ
4チャンネルSDカード付振動計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格47,504円18,881円24,239円65,468円15,619円197,633円
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
商品タイプその他その他回転計ストロボスコープその他振動計
精度±1.0%F.S. ※25℃にて回転数:0.1% rdg±2dgt±(0.1% rdg±2dgt)±(0.1% F.S.+2dgt.)回転数:0.1% rdg±2dgt速度:±(5%+2dgt.)、加速度:±(5%+2dgt.)、変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)
サイズ(mm)182L×72W×30D143L×50W×33D本体:165L×51W×32D210L×71W×48D122L×50W×33D本体:203H×76W×38D
分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H₂O、0.01inchH₂O回転数:0.001/0.01/0.1/1RPM、周速:0.0001/0.001/0.01/0.1m/min0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)回転数:0.001/0.01/0.1RPM速度:0.1mm/s、加速度:0.19m/s2、変位:0.001mm
測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH₂O、0~±55.4inchH₂O周速:1.0000~9999.9m/min周速:0.05~1999.9m/min:0.2~6560ft/minリングストロボ:100~99999FPM 3レンジ、※測定距離:50~150mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました