ツール用品技術窓口

データロガー真空メータ

通常単価(税別)
79,805円
税込単価
87,786円
通常出荷日:6日目

【特徴】● 7つの単位表示(mbar,KPa,hPa,torr,mmHg,inchHg,psi)。●S...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    一般圧力計
  • 計測範囲 (hPa)
    1~1500
  • 分解能 (hPa)
    1500
  • 用途
    その他
  • 精度
    ±1%F.S.(23±5℃)
  • 記録間隔
    2秒~ 8時間
  • サイズ (mm)
    177L×68W×45D
  • 手動記録
    99データ
  • JANコード
    4562161453898
  • 電源
    単3電池×6 またはACアダプター(別売)
  • 付属品
    取扱説明書、ハードケース
  • 仕様
    データホールド、MAX/NINホールド、バックライト

型番:

VC-9210SD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VC-9210SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
一般圧力計
計測範囲(hPa)
1~1500
分解能(hPa)
1500
用途
その他
精度
±1%F.S.(23±5℃)
記録間隔
2秒~ 8時間
サイズ(mm)
177L×68W×45D
手動記録
99データ
JANコード
4562161453898
電源
単3電池×6 またはACアダプター(別売)
付属品
取扱説明書、ハードケース
仕様
データホールド、MAX/NINホールド、バックライト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC-9210SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,805円
( 87,786円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】● 7つの単位表示(mbar,KPa,hPa,torr,mmHg,inchHg,psi)。●SDカードにデータを収集。●データはExcelファイルで保存。● 分離プローブなので様々な用途での測定が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー真空メータの型番VC-9210SDのページです。 型番VC-9210SDに関する仕様情報を記載しております。
データロガー真空メータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー真空メータ
冷媒圧力計スマートプローブ
デジタル差圧計 DPG-01U
デジタルマノメーター EDEMA
絶対圧計EA729SX-30
デジタル絶対圧計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)テストーカスタムホダカエスコカスタム
通常価格79,805円18,399円21,554円83,339円34,552円21,838円
通常出荷日6日目4日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ一般圧力計圧力センサー差圧計差圧計差圧計差圧計
計測範囲(hPa)1~1500-1000~60000-100~0~100-0.999~0.999300~1200300~1200
分解能(hPa)1500100.010.0010.10.1
用途その他その他その他ガス流圧と排気ドラフト圧の測定気体または液体の定圧力測定ガス流圧と排気ドラフト圧の測定
精度±1%F.S.(23±5℃)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました