17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3磁界軸電磁波計

通常単価(税別)
47,504円
税込単価
52,254円
通常出荷日:5日目

【特徴】●家庭用電気製品や工業用機械などから放出される電磁波レベルを測定できます。●3磁界(X,Y,Z...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 周波数範囲 (Hz)
    30~300、X・Y・Z 3磁界軸(選択)
  • サイズ (mm)
    165L×70W×28D
  • 測定レンジ
    0 ~ 20000mG
  • JANコード
    4562161450927
  • セット内容
    006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書

型番:

EMF-828
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ
  • データホールド機能
  • 3段階測定レンジ切替機能
  • ローバッテリー表示機能
 

【仕様】

測定方式マグネチックコイル
測定レンジ/表示分解能/本体精度測定レンジ
20μT/200mG
200μT/2,000mG
2,000μT/20,000mG
(50/60Hzでテスト)
表示分解能
0.01μT/0.1mG
0.1μT/1mG
1μT/10mG
精度
±(4% rdg+3dgt)
±(4% rdg+3dgt)
±(10% rdg+5dgt)
※1μT=10mG
測定周波数/磁界軸30Hz~300Hz、X・Y・Z 3磁界軸(選択)
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:”1”表示
使用環境0~50℃、80% RH以下
電源006P(9V)電池×1、消費電流:約2.7mA
サイズ/質量165L×70W×28D mm/約210g(電池含む)、プローブ:75×58×220mm、コード長:930mm
標準付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書

EMF-828の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
周波数範囲(Hz)
30~300、X・Y・Z 3磁界軸(選択)
サイズ(mm)
165L×70W×28D
測定レンジ
0 ~ 20000mG
JANコード
4562161450927
セット内容
006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMF-828
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,504円
( 52,254円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●家庭用電気製品や工業用機械などから放出される電磁波レベルを測定できます。●3磁界(X,Y,Z)電磁界の測定ができます。●20000mGのワイドな測定レンジを実現しました。●表示単位はμTとmGを切り替えて測定できます。【用途】●電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3磁界軸電磁波計の型番EMF-828のページです。 型番EMF-828に関する仕様情報を記載しております。
3磁界軸電磁波計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3磁界軸電磁波計
SDカード付騒音計
SDカード対応 デジタル騒音計
デジタル騒音計 小型ハンディタイプ
騒音計 SD-2200(定番モデル)
デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格47,504円49,162円80,576円17,048円25,131円30,496円
通常出荷日5日目在庫品1日目4日目5日目4日目3日目
商品タイプ関連品騒音計騒音計騒音計騒音計関連品
周波数範囲(Hz)30~300、X・Y・Z 3磁界軸(選択)31.5~800031.5~16000125~800031.5~8000-
サイズ(mm)165L×70W×28D245L×68W×45D245L×68W×45D55W×232L×33H54W×34D×232H本体:70W×25D×131
測定レンジ0 ~ 20000mG----Lo:1.999μW/㎠ ,Hi:19.990μW/㎠
JANコード456216145092745621614530104562161455144456216145040845621614529454562161453812
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました