17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDカード付テスラ/ガウスメーター

通常単価(税別)
58,738
税込単価
64,612
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・大型液晶表示(52×38mm)で数値が見やすいです・30000Gのワイドな測定レンジを実現し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 精度
    直流:±(5% rdg.+10digit),交流:±(5%rdg.+20digit)
  • 分解能
    0.01mT/0.1mT 0.1G/1G
  • サイズ (mm)
    本体:177×68×45
  • 測定レンジ
    直流:300.00mT/3000.0mT,交流:150.00mT/1500.0mT
  • JANコード
    4562161452327
  • セット内容
    マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6

型番:

MG-3003SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 自動温度補正機能付
  • N極、S極、方向表示
 

仕様

測定レンジ直流  300.00mT/3,000.0mT
交流  150.00mT/1,500.0mT
表示分解能 0.01mT/ 0.1mT
精度直流  ± (5%rdg + 10digit)
交流  ± (5%rdg + 20digit)
メモリSDカード(2GB)サンプリング時間  1秒~8時間59分59秒
ディスプレイLCD52mm×38mm
インターフェースRS-232C/USB
機能データホールド、Max.Min表示
電源単3電池6本  ACアダプタ(別売)
サイズ/質量本体  177×68×45mm
プローブ  198×25×19
約489g
使用環境0~50℃、85%RH以下
標準付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)
取扱説明書、保証書、単3電池×6
オプションACアダプタ  FAC-23 
データ涌信ソフト  SW-U801-WIN 
RS-232Cケーブル  UPCB-02 
USBケーブル  USB-01

注意・禁止事項

ご使用上の注意

警告

  • 濡れた手で使用しないでください。
  • 修理の依頼はディーラーまたは販売店を経由してご依頼ください。もし当説明書に記載されていない修理や分解清掃を行った場合、規定の補償を請けかねることがございます。
 

注意

  • 磁気プローブは精密部品で、フレキシブル基板上にセンサが装着されています。落下させたり、強い力がかかると破損する恐れがあります。慎重にお取り扱いください。
  • 保護の為に測定時以外はプローブのヘッドカバーをかぶせてください。
  • プローブのセンサ先端部の透明カバーは剥がさないでください。
  • 水に濡らしたり、水滴を付着させたりしないよう配慮してください。
  • 周囲温度:0~50℃、相対湿度:85%以下(結露なきこと)の環境下でお使いください。
  • 長時間使用しないときは、電池を本体から取り出してから保管ください。電池から液漏れが生じて本体を破損したりする恐れがあります。
  • 本体は乾いた布でふいてください。クレンザーなどの研磨剤やベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使用しないでください。故障の原因になります。
  • 保管の際は高温・高湿・直射日光を避けてください。ご使用時もなるべくこのような場所は避けてください。

メーカー紹介

株式会社FUSOは、研究用・産業用理化学測定機器の製造販売に携わって50余年。

ガス検知器・警報器、環境計測機器、冷凍空調用機械工具及びその他環境機器等の開発、製造、販売及び輸出入などを通して、自動車業界、電機業界を中心とする製造業には欠かせない機器類を提供することで、社会貢献してまいりました。
特に近年、地球温暖化や環境問題で、環境にやさしい水素ガスによる漏れ検査がヨーロッパをはじめとして世界的に注目される中、株式会社FUSO水素ガスリークディテクター(FER-H2DX)に高い関心が寄せられています。

これからも、環境・安全を守る機器の開発に注力し、常に革新し続けます。

MG-3003SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
精度
直流:±(5% rdg.+10digit),交流:±(5%rdg.+20digit)
分解能
0.01mT/0.1mT 0.1G/1G
サイズ(mm)
本体:177×68×45
測定レンジ
直流:300.00mT/3000.0mT,交流:150.00mT/1500.0mT
JANコード
4562161452327
セット内容
マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MG-3003SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,738
( 64,612 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型液晶表示(52×38mm)で数値が見やすいです
・30000Gのワイドな測定レンジを実現しました
・表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替
・N極とS極のインジケータを備えていますので直流と交流の磁束密度を測定可能です
・SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます
・データー通信用にRS232C/USBインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)
【用途】
・機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード付テスラ/ガウスメーターの型番MG-3003SDのページです。 型番MG-3003SDに関する仕様情報を記載しております。
SDカード付テスラ/ガウスメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカード付テスラ/ガウスメーター
デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO
SDカード付騒音計
ベーン式SDカード付風速計
騒音計 SD-2200(定番モデル)
風速温度計(風杯型)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格58,73831,70550,75055,48826,39340,923
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目5日目4日目5日目
商品タイプ関連品関連品騒音計風速計騒音計風速計
精度直流:±(5% rdg.+10digit),交流:±(5%rdg.+20digit)±(4% F.S.+2dgt.)±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)±1.5(基準条件@94.1KHz)風速:±(2% rdg+0.2m/s)、温度:±0.8℃
分解能0.01mT/0.1mT 0.1G/1GLo:1μW/㎠,Hi:10μW/㎠0.1dB温度:0.1℃、K/J熱電対:0.1℃0.1dB温度:0.1℃
サイズ(mm)本体:177×68×45本体:70W×25D×131245L×68W×45D203L× 76W×38D54W×34D×232H190L×40W×32D
測定レンジ直流:300.00mT/3000.0mT,交流:150.00mT/1500.0mTLo:1.999μW/㎠ ,Hi:19.990μW/㎠----
よく一緒に購入される商品

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト