ツール用品技術窓口

データーロガー付マルチソーラーパワーメータ

通常単価(税別)
135,131円
税込単価
148,644円
通常出荷日:19日目

【特徴】●照度・ソーラーパワー・UVAを1台で測定できます。●太陽光の遮断効果・太陽光パネルなどの用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    日射計
  • 測定波長域 (nm)
    放射照度:400~1100,紫外線照度:320~390,照度:380~740
  • サイズ (mm)
    130H×56W×38D
  • 測定範囲
    放射照度:40/400/2000W/㎡,13/127/634Btu/ft²・h 紫外線照度:400/4000μW/㎠,20mW/㎠ 照度:40/400/4000/40000/400000lX,40/400/4000/40000フットカンデラ
  • JANコード
    4562161453324
  • セット内容
    006P(9V)電池×1、ケース、プローブ3本、USBケーブル、ソフト、取扱説明書、保証書

型番:

TM-208
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TM-208の仕様・寸法情報

商品タイプ
日射計
測定波長域(nm)
放射照度:400~1100,紫外線照度:320~390,照度:380~740
サイズ(mm)
130H×56W×38D
測定範囲
放射照度:40/400/2000W/㎡,13/127/634Btu/ft²・h 紫外線照度:400/4000μW/㎠,20mW/㎠ 照度:40/400/4000/40000/400000lX,40/400/4000/40000フットカンデラ
JANコード
4562161453324
セット内容
006P(9V)電池×1、ケース、プローブ3本、USBケーブル、ソフト、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-208
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,131円
( 148,644円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●照度・ソーラーパワー・UVAを1台で測定できます。●太陽光の遮断効果・太陽光パネルなどの用途に多く使用されているパワーメータです。●可視光光線を含む光源に対して使用できます。●4回/秒の高速サンプリングを実現しました。【用途】●照度・ソーラーパワー・UVAを測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データーロガー付マルチソーラーパワーメータの型番TM-208のページです。 型番TM-208に関する仕様情報を記載しております。
データーロガー付マルチソーラーパワーメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データーロガー付マルチソーラーパワーメータ
SDカード付照度計
SDカード付騒音計
SDカード付熱線式風速風量計
SDカード付ミニベーン風速風量計
デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格135,131円31,708円49,162円77,949円63,380円30,496円
通常出荷日19日目5日目在庫品1日目4日目4日目3日目
商品タイプ日射計照度計騒音計風速計風速計関連品
測定波長域(nm)放射照度:400~1100,紫外線照度:320~390,照度:380~740----290~390(UVA,UVB領域)
サイズ(mm)130H×56W×38D本体:177L×68W×45D245L×68W×45D本体:182L×73W×47.5D、プローブ:Φ12×280~940本体:182L×73W×47.5D、プローブ:Φ35本体:70W×25D×131
測定範囲放射照度:40/400/2000W/㎡,13/127/634Btu/ft²・h 紫外線照度:400/4000μW/㎠,20mW/㎠ 照度:40/400/4000/40000/400000lX,40/400/4000/40000フットカンデラ0~100000lx(3レンジ)レベル:30~130dB風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、K熱電対:-50.0~1300.0℃風量:0~54000m3/min、温度:0~50℃、K熱電対:-50.0~1300.0℃-
JANコード456216145332445621614522804562161453010456216145460445621614546284562161453812
よく一緒に購入される商品

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました