17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO

通常単価(税別)
30,496円
税込単価
33,546円
通常出荷日:3日目

【特徴】●UVA及びUVB領域測定の紫外線強度計です。●分離型プローブなので測定するのに便利です。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定波長域 (nm)
    290~390(UVA,UVB領域)
  • 精度
    ±(4% F.S.+2dgt.)
  • 分解能
    Lo:1μW/㎠,Hi:10μW/㎠
  • サイズ (mm)
    本体:70W×25D×131
  • 測定レンジ
    Lo:1.999μW/㎠ ,Hi:19.990μW/㎠
  • JANコード
    4562161453812
  • セット内容
    006P(9V)電池×1、紫外線センサプローブ×1、取扱説明書、保証書

型番:

UV-340A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UV-340Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定波長域(nm)
290~390(UVA,UVB領域)
精度
±(4% F.S.+2dgt.)
分解能
Lo:1μW/㎠,Hi:10μW/㎠
サイズ(mm)
本体:70W×25D×131
測定レンジ
Lo:1.999μW/㎠ ,Hi:19.990μW/㎠
JANコード
4562161453812
セット内容
006P(9V)電池×1、紫外線センサプローブ×1、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
UV-340A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,496円
( 33,546円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●UVA及びUVB領域測定の紫外線強度計です。●分離型プローブなので測定するのに便利です。【用途】●紫外線防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSOの型番UV-340Aのページです。 型番UV-340Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO
風速温度計
風速温湿度計
SDカード付騒音計
風速温度計(風杯型)
ベーン式SDカード付風速計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格30,496円19,264円30,547円49,162円41,789円59,111円
通常出荷日3日目5日目5日目在庫品1日目5日目5日目
商品タイプ関連品風速計風速計騒音計風速計風速計
測定波長域(nm)290~390(UVA,UVB領域)-----
精度±(4% F.S.+2dgt.)風速:±5% 温度:±1.0℃風速:±4%、温度:±1℃、湿度:±3%RH±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)風速:±(2% rdg+0.2m/s)、温度:±0.8℃風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)
分解能Lo:1μW/㎠,Hi:10μW/㎠温度:0.1℃風速:±0.1%、温度:0.1℃、湿度:0.1% RH0.1dB温度:0.1℃温度:0.1℃、K/J熱電対:0.1℃
サイズ(mm)本体:70W×25D×131144L×47W×26D(折りたたみ時,180°伸展可能)47W×26D×144H(折りたたみ時)245L×68W×45D190L×40W×32D203L× 76W×38D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました