17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペン型COメーター

通常単価(税別)
31,455
税込単価
34,601
通常出荷日:6日目

【特長】・最大1000ppmまで測定できます。・固定電解質センサを採用し、COの高精度な測定を実現しま...

詳細を確認
  • 対象ガス
    一酸化炭素
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4562161452525
  • 測定範囲
    CO:0~1000ppm、温度:0~50℃
  • 精度
    CO:±(5%+2ppm)、温度:±0.8℃
  • 表示分解能
    CO:1ppm、温度:0.1℃
  • 応答速度
    30秒以内
  • サイズ/質量
    180H×40W×40Dmm /約190g
  • 標準付属品
    本体、電池、取扱説明書、保証書
  • 測定対象
    CO(一酸化炭素)、温度

型番:

PCO-350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCO-350の仕様・寸法情報

対象ガス
一酸化炭素
商品タイプ
その他
JANコード
4562161452525
測定範囲
CO:0~1000ppm、温度:0~50℃
精度
CO:±(5%+2ppm)、温度:±0.8℃
表示分解能
CO:1ppm、温度:0.1℃
応答速度
30秒以内
サイズ/質量
180H×40W×40Dmm /約190g
標準付属品
本体、電池、取扱説明書、保証書
測定対象
CO(一酸化炭素)、温度

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCO-350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,455
( 34,601 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大1000ppmまで測定できます。
・固定電解質センサを採用し、COの高精度な測定を実現しました。
・COのアラームを設定可能です(ブザーで通知)。
【用途】
・CO、温度測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型COメーターの型番PCO-350のページです。 型番PCO-350に関する仕様情報を記載しております。
ペン型COメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型COメーター
ペン型酸素メータ
CO2モニター
データロガーCO2測定器
SDカード付CO2濃度計
一酸化炭素モニタ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格31,45551,96876,386160,13270,82567,840
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目4日目6日目6日目
対象ガス一酸化炭素酸素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素一酸化炭素
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード456216145252545621614527854562161451481456216145317145621614523104562161451795
測定範囲CO:0~1000ppm、温度:0~50℃O₂:0~30%、温度:0~50℃CO₂:0~9,999ppm(5,001ppm以上は参考値),温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RHCO₂:0~6,000ppm 温度:-20~+60℃ 相対湿度:10~95%RHCO₂:0~4,000ppm、温度:0~50℃、湿度:10~90% RHCO:0~1,000ppm、温度:0~50℃
精度CO:±(5%+2ppm)、温度:±0.8℃O₂±(1%rdg+0.2%O₂) 温度±0.8℃CO₂:±30ppm±5%rdg,温度:±0.6℃,相対湿度:±3%RH(10~90%RH)CO₂:読取値の±3%か±50ppmの大きい方 温度:±0.5℃ 相対湿度:±5% RHCO₂:±40ppm(1,000ppm以下) ±5%(読取値)(1,000~≦3,000ppm) ±250ppm(3,000ppm以上),温度:±0.8℃,湿度:±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上) ±4% RH(70%未満)CO:±(5%+2ppm)、温度:±0.8℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました