ツール用品技術窓口

ペン型水分計(IP-65防水型)

通常単価(税別)
35,216円
税込単価
38,738円
通常出荷日:6日目

【特徴】●様々な木材の水分(6%~40%)と非木材の相対水分含有率(0~100%)を測定できます。●防...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    木材:6~40、生コンクリート・非木材:0~100
  • 分解能
    0.1%
  • 防水構造
    IP-65
  • 精度
    ±(5% +5dgt.)※23℃ ±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して
  • サイズ (mm)
    195L×40W×40D
  • JANコード
    4562161452761
  • 電源
    単4電池×4、消費電流約DC4mA
  • 付属品
    単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書

型番:

PMS-713
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PMS-713の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
木材:6~40、生コンクリート・非木材:0~100
分解能
0.1%
防水構造
IP-65
精度
±(5% +5dgt.)※23℃ ±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して
サイズ(mm)
195L×40W×40D
JANコード
4562161452761
電源
単4電池×4、消費電流約DC4mA
付属品
単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMS-713
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,216円
( 38,738円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●様々な木材の水分(6%~40%)と非木材の相対水分含有率(0~100%)を測定できます。●防水構造(IP65)なので汚れたら水洗いできます。●ピン型水分電極の交換が簡単に行えます。【用途】●建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型水分計(IP-65防水型)の型番PMS-713のページです。 型番PMS-713に関する仕様情報を記載しております。
ペン型水分計(IP-65防水型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型水分計(IP-65防水型)
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
ペン型塩分濃度計
水分計 M70-D
溶存酸素計PDO-519/520
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格35,216円51,968円11,439円31,455円59,188円41,241円 -
通常出荷日6日目5日目8日目6日目6日目6日目
商品タイプ水分計水分計pHメーター塩分計水分計-
測定範囲(%)木材:6~40、生コンクリート・非木材:0~1000~50-塩分濃度0~12(% weight)5.5~99.9-
分解能0.1%0.1%pH:0.01pH、温度:0.1℃0.1%0.1%溶存酸素:0.1mg/L、温度:0.1℃
防水構造IP-65IP-65IP-67防水対応--IP-67
精度±(5% +5dgt.)※23℃ ±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して±(5%+5dgt)、※23℃ ±5℃にてpH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃0.5%(F. S)±1% ※25℃にて溶存酸素:±0.4mg/L、温度:±0.8℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました