17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水分計 M70-D

通常単価(税別)
59,188円
税込単価
65,107円
通常出荷日:6日目

【特長】・自動温度補正機能、自己調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です・アナログ出力付なので記...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    5.5~99.9
  • 分解能
    0.1%
  • 精度
    ±1% ※25℃にて
  • サイズ (mm)
    153L×56W×32D
  • JANコード
    4562161452297
  • 電源
    006P(9V)電池×1、電池寿命:約250時間
  • 付属品
    分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書

型番:

M70-D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 自己調整回路内蔵
  • アナログ出力端子付
  • バックライト機能付
  • マニュアル/オートパワーオフ機能
  • データホールド機能
  • Max.Min.Ave 値表示機能
  • ローバッテリー表示機能
水分計 M70-D 仕様01

 

    分離型プローブ(標準品)

     

    水分計 M70-D 仕様02

    M70-Dの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    水分計
    測定範囲(%)
    5.5~99.9
    分解能
    0.1%
    精度
    ±1% ※25℃にて
    サイズ(mm)
    153L×56W×32D
    JANコード
    4562161452297
    電源
    006P(9V)電池×1、電池寿命:約250時間
    付属品
    分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M70-D
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    59,188円
    ( 65,107円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動温度補正機能、自己調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です
    ・アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます
    ・本体にセンサがあるので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能
    ・葉1枚・紙1枚の水分量も測定できる高精度水分計です
    ・ピン型水分電極の交換が簡単に行えます
    【用途】
    ・測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    水分計 M70-Dの型番M70-Dのページです。 型番M70-Dに関する仕様情報を記載しております。
    水分計 M70-Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水分計 M70-D
    ペン型水分計(IP-65防水型)
    ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
    ペン型塩分濃度計
    土壌pHメータ
    pHメータ
    メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格59,188円35,216円51,968円31,455円32,652円39,531円
    通常出荷日6日目6日目5日目6日目6日目6日目
    商品タイプ水分計水分計水分計塩分計pHメーターpHメーター
    測定範囲(%)5.5~99.9木材:6~40、生コンクリート・非木材:0~1000~50塩分濃度0~12(% weight)--
    分解能0.1%0.1%0.1%0.1%0.01pHpH:0.01pH、(ORP:1mV)
    精度±1% ※25℃にて±(5% +5dgt.)※23℃ ±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して±(5%+5dgt)、※23℃ ±5℃にて0.5%(F. S)±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5% +2dgt)(使用センサで異なります)
    サイズ(mm)153L×56W×32D195L×40W×40D本体:165L×40W×40D、センサ部:φ10×210190H×40W×40D145L×60W×33D,電極φ12×160,コード長:1000210L×68W×30D
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました