17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶存酸素計PDO-519/520

通常単価(税別)
41,24146,368
税込単価
45,36551,005
通常出荷日:6日目

【特長】・1台で溶存酸素(mg/L)、温度の設定が可能です。・自動温度(0~50℃)補正機能付きなので...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mg/L)
    溶存酸素:0 ~ 20.0
  • 測定温度範囲 (℃)
    0 ~ 50
  • 分解能
    溶存酸素:0.1mg/L、温度:0.1℃
  • 防水構造
    IP-67
  • 精度
    溶存酸素:±0.4mg/L、温度:±0.8℃
  • サイズ (mm)
    190L×40W×40D
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コード長(m)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

コード長

(m)

JANコード

付属品

最小発注数量
-
4562161452532
溶存酸素センサOXPB-19、単4電池×4、ダイヤフラムセットOXHD-04(2 ヶ入り)、電解液OXEL-03×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書
1個
4
4562161452549
溶存酸素センサプローブOXPB-11、単4電池×4、ダイヤフラムセットOXHD-04(2 ヶ入り)、電解液OXEL-03×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,241
( 45,365 )
6日目
46,368
( 51,005 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で溶存酸素(mg/L)、温度の設定が可能です。
・自動温度(0~50℃)補正機能付きなので高精度な測定ができます。
・安心のIP-67防水対応です。
・投げ込み型4mプローブで、様々な測定方法に対応できます。(PDD-520)
・溶存酸素と温度をデュアル表示します。
・データホールド機能、オートパワーオフ機能、Max.Min値表示機能が付き。
【用途】
・溶存酸素・温度測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶存酸素計PDO-519/520のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶存酸素計PDO-519/520
溶存酸素計 DO-5519E
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
ペン型水分計(IP-65防水型)
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
ペン型塩分濃度計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格41,241-48,93211,43935,21651,96831,455
通常出荷日6日目6日目8日目6日目5日目6日目
測定範囲(mg/L)溶存酸素:0 ~ 20.0溶存酸素:0 ~ 20.0----
測定温度範囲(℃)0 ~ 500 ~ 50-5~+80---
分解能溶存酸素:0.1mg/L、温度:0.1℃溶存酸素:0.1mg/L、温度:0.1℃pH:0.01pH、温度:0.1℃0.1%0.1%0.1%
防水構造IP-67-IP-67防水対応IP-65IP-65-
精度溶存酸素:±0.4mg/L、温度:±0.8℃(23±5℃において)溶存酸素:± 0.4mg/L、温度:± 0.8℃pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃±(5% +5dgt.)※23℃ ±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して±(5%+5dgt)、※23℃ ±5℃にて0.5%(F. S)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト