17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶存酸素計 DO-5519E

通常単価(税別)
48,932
税込単価
53,825
通常出荷日:6日目

【特長】・自動温度・塩分・高度補正機能付きなので高精度な測定ができます・溶存酸素と温度をデュアル表示し...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mg/L)
    溶存酸素:0 ~ 20.0
  • 測定温度範囲 (℃)
    0 ~ 50
  • 分解能
    溶存酸素:0.1mg/L、温度:0.1℃
  • 精度
    (23±5℃において)溶存酸素:± 0.4mg/L、温度:± 0.8℃
  • サイズ (mm)
    本体:135L×60W×33D
  • JANコード
    4562161450590
  • 仕様
    Max,Min 表示、データホールド、オートパワーオフ
  • 電源
    006P(9V)電池1 個
  • 付属品
    酸素プローブ・ダイヤフラム付電極キャップ・電解液・006P(9V)電池・取扱説明書(保証書付)

型番:

DO-5519E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DO-5519Eの仕様・寸法情報

測定範囲(mg/L)
溶存酸素:0 ~ 20.0
測定温度範囲(℃)
0 ~ 50
分解能
溶存酸素:0.1mg/L、温度:0.1℃
精度
(23±5℃において)溶存酸素:± 0.4mg/L、温度:± 0.8℃
サイズ(mm)
本体:135L×60W×33D
JANコード
4562161450590
仕様
Max,Min 表示、データホールド、オートパワーオフ
電源
006P(9V)電池1 個
付属品
酸素プローブ・ダイヤフラム付電極キャップ・電解液・006P(9V)電池・取扱説明書(保証書付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DO-5519E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,932
( 53,825 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動温度・塩分・高度補正機能付きなので高精度な測定ができます
・溶存酸素と温度をデュアル表示します
・本体とプローブ(ケーブル長4m)が分離型なので測定の用途が広がります
・大型液晶表示(44×29mm)で見やすいです
【用途】
・溶存酸素・気中酸素・温度測定に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶存酸素計 DO-5519Eの型番DO-5519Eのページです。 型番DO-5519Eに関する仕様情報を記載しております。
溶存酸素計 DO-5519Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶存酸素計 DO-5519E
溶存酸素計PDO-519/520
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
ペン型塩分濃度計
水分計 M70-D
ペン型水分計(IP-65防水型)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格48,93241,241 -11,43931,45559,18835,216
通常出荷日6日目6日目8日目6日目6日目6日目
測定範囲(mg/L)溶存酸素:0 ~ 20.0溶存酸素:0 ~ 20.0----
測定温度範囲(℃)0 ~ 500 ~ 50-5~+80---
分解能溶存酸素:0.1mg/L、温度:0.1℃溶存酸素:0.1mg/L、温度:0.1℃pH:0.01pH、温度:0.1℃0.1%0.1%0.1%
精度(23±5℃において)溶存酸素:± 0.4mg/L、温度:± 0.8℃溶存酸素:±0.4mg/L、温度:±0.8℃pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃0.5%(F. S)±1% ※25℃にて±(5% +5dgt.)※23℃ ±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して
サイズ(mm)本体:135L×60W×33D190L×40W×40D195L×40W×46D190H×40W×40D153L×56W×32D195L×40W×40D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました