17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDカード付導電率TDS塩分濃度計

通常単価(税別)
55,769
税込単価
61,346
通常出荷日:6日目

【特徴】●大型液晶表示(52×38mm)で測定値が見やすいです。●1台で導電率・TDS・塩分の測定がで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電率計
  • 精度
    導電率:±(2% F.S.+1d),塩分濃度:±0.5%塩分値,TDS(溶解性物質):±(2% F.S.+1d),±0.8℃
  • サイズ (mm)
    177L×58W×45D
  • JANコード
    4562161450354
  • 仕様
    測定項目:導電率、TDS、塩分濃度、温度
  • 電源
    単3電池×6 ACアダプタ(別売)
  • セット内容
    CD/TDS/塩分センサプローブ、本体:SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース

型番:

CD-4317SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CD-4317SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電率計
精度
導電率:±(2% F.S.+1d),塩分濃度:±0.5%塩分値,TDS(溶解性物質):±(2% F.S.+1d),±0.8℃
サイズ(mm)
177L×58W×45D
JANコード
4562161450354
仕様
測定項目:導電率、TDS、塩分濃度、温度
電源
単3電池×6 ACアダプタ(別売)
セット内容
CD/TDS/塩分センサプローブ、本体:SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD-4317SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,769
( 61,346 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●大型液晶表示(52×38mm)で測定値が見やすいです。●1台で導電率・TDS・塩分の測定ができます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています。【用途】●導電率・TDS・塩分の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード付導電率TDS塩分濃度計の型番CD-4317SDのページです。 型番CD-4317SDに関する仕様情報を記載しております。
SDカード付導電率TDS塩分濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカード付導電率TDS塩分濃度計
SDカード付高精度導電率計
ペン型塩分濃度計
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
SDカード付PHメータ
水分計 M70-D
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格55,76960,89731,45511,43941,24159,188
通常出荷日6日目5日目6日目8日目6日目6日目
商品タイプ導電率計導電率計塩分計pHメーターpHメーター水分計
精度導電率:±(2% F.S.+1d),塩分濃度:±0.5%塩分値,TDS(溶解性物質):±(2% F.S.+1d),±0.8℃導電率:±(2% F.S.+1d),TDS(溶解性物質):±(2%F.S+1d),±0.8℃0.5%(F. S)pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃pH:±(0.02pH+2dgt) ORP:±(0.5%+2dgt)±1% ※25℃にて
サイズ(mm)177L×58W×45D177L×65W×45D190H×40W×40D195L×40W×46D177L×68W×45D153L×56W×32D
JANコード456216145035445621614503614562161452884456216145272345621614527304562161452297
仕様測定項目:導電率、TDS、塩分濃度、温度測定項目:導電率、TDS、塩分濃度、温度データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフデータホールド、Max.Min表示--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました