17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペン型塩分濃度計

通常単価(税別)
31,455円
税込単価
34,601円
通常出荷日:6日目

【特徴】●小型・軽量で持ち運びに便利な塩分濃度計です。●防水構造(IP67準拠)に優れていますので汚れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩分計
  • 測定範囲 (%)
    塩分濃度0~12(% weight)
  • 分解能
    0.1%
  • 精度
    0.5%(F. S)
  • サイズ (mm)
    190H×40W×40D
  • JANコード
    4562161452884
  • 仕様
    データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
  • 電源
    単4電池×4
  • 付属品
    本体、電池、取扱説明書、保証書

型番:

PSA-311
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PSA-311の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩分計
測定範囲(%)
塩分濃度0~12(% weight)
分解能
0.1%
精度
0.5%(F. S)
サイズ(mm)
190H×40W×40D
JANコード
4562161452884
仕様
データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
電源
単4電池×4
付属品
本体、電池、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSA-311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,455円
( 34,601円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●小型・軽量で持ち運びに便利な塩分濃度計です。●防水構造(IP67準拠)に優れていますので汚れたら水洗いができます。●自動温度補正機能付きなので高精度な測定ができます。●電極の交換は簡単にできます。【用途】●塩分濃度測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型塩分濃度計の型番PSA-311のページです。 型番PSA-311に関する仕様情報を記載しております。
ペン型塩分濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型塩分濃度計
ペン型水分計(IP-65防水型)
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
水分計 M70-D
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
土壌pHメータ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格31,455円35,216円51,968円59,188円11,439円32,652円
通常出荷日6日目6日目5日目6日目8日目6日目
商品タイプ塩分計水分計水分計水分計pHメーターpHメーター
測定範囲(%)塩分濃度0~12(% weight)木材:6~40、生コンクリート・非木材:0~1000~505.5~99.9--
分解能0.1%0.1%0.1%0.1%pH:0.01pH、温度:0.1℃0.01pH
精度0.5%(F. S)±(5% +5dgt.)※23℃ ±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して±(5%+5dgt)、※23℃ ±5℃にて±1% ※25℃にてpH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)
サイズ(mm)190H×40W×40D195L×40W×40D本体:165L×40W×40D、センサ部:φ10×210153L×56W×32D195L×40W×46D145L×60W×33D,電極φ12×160,コード長:1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました