17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

土壌pHメータ

通常単価(税別)
32,652円
税込単価
35,917円
通常出荷日:6日目

【特徴】●土壌・食品に突刺してのPHと溶液PHを測定できます。●防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    pHメーター
  • 測定範囲 (pH)
    0~14(使用センサで異なります)
  • 分解能
    0.01pH
  • 精度
    ±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)
  • サイズ (mm)
    145L×60W×33D,電極φ12×160,コード長:1000
  • 校正
    2点校正(pH7、pH4)
  • JANコード
    4562161452709
  • 付属品
    006P(9V)電池×1、土壌用pH電極PE-06HD×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書

型番:

PH-212
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH-212の仕様・寸法情報

商品タイプ
pHメーター
測定範囲(pH)
0~14(使用センサで異なります)
分解能
0.01pH
精度
±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)
サイズ(mm)
145L×60W×33D,電極φ12×160,コード長:1000
校正
2点校正(pH7、pH4)
JANコード
4562161452709
付属品
006P(9V)電池×1、土壌用pH電極PE-06HD×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,652円
( 35,917円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●土壌・食品に突刺してのPHと溶液PHを測定できます。●防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で濡れた手で操作しても安心です。【用途】●土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土壌pHメータの型番PH-212のページです。 型番PH-212に関する仕様情報を記載しております。
土壌pHメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土壌pHメータ
pHメータ
SDカード付PHメータ
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
ペン型水分計(IP-65防水型)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格32,652円39,531円41,241円11,439円51,968円35,216円
通常出荷日6日目6日目6日目8日目5日目6日目
商品タイプpHメーターpHメーターpHメーターpHメーター水分計水分計
測定範囲(pH)0~14(使用センサで異なります)0~140~140~14--
分解能0.01pHpH:0.01pH、(ORP:1mV)pH:0.01pH(ORP:1mV)pH:0.01pH、温度:0.1℃0.1%0.1%
精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5% +2dgt)(使用センサで異なります)pH:±(0.02pH+2dgt) ORP:±(0.5%+2dgt)pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃±(5%+5dgt)、※23℃ ±5℃にて±(5% +5dgt.)※23℃ ±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して
サイズ(mm)145L×60W×33D,電極φ12×160,コード長:1000210L×68W×30D177L×68W×45D195L×40W×46D本体:165L×40W×40D、センサ部:φ10×210195L×40W×40D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました