17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDカード付PHメータ

通常単価(税別)
41,241
税込単価
45,365
通常出荷日:6日目

【特徴】●PHとORP(電極別売)を測定できます。●大型液晶表示(52×38mm)でPHと温度(センサ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    pHメーター
  • 測定範囲 (pH)
    0~14
  • 分解能
    pH:0.01pH(ORP:1mV)
  • 精度
    pH:±(0.02pH+2dgt) ORP:±(0.5%+2dgt)
  • サイズ (mm)
    177L×68W×45D
  • 校正
    pH自動校正:pH7.pH4.pH10
  • 測定範囲
    ORP:-1999~1999mV
  • JANコード
    4562161452730
  • 付属品
    電極PE-03、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)

型番:

PH-230SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH-230SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
pHメーター
測定範囲(pH)
0~14
分解能
pH:0.01pH(ORP:1mV)
精度
pH:±(0.02pH+2dgt) ORP:±(0.5%+2dgt)
サイズ(mm)
177L×68W×45D
校正
pH自動校正:pH7.pH4.pH10
測定範囲
ORP:-1999~1999mV
JANコード
4562161452730
付属品
電極PE-03、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-230SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,241
( 45,365 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●PHとORP(電極別売)を測定できます。●大型液晶表示(52×38mm)でPHと温度(センサー別売)の同時表示ができます。●測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)。【用途】●PHとORP測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード付PHメータの型番PH-230SDのページです。 型番PH-230SDに関する仕様情報を記載しております。
SDカード付PHメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカード付PHメータ
pHメータ
土壌pHメータ
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
ペン型塩分濃度計
水分計 M70-D
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格41,24139,53132,65211,43931,45559,188
通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目6日目
商品タイプpHメーターpHメーターpHメーターpHメーター塩分計水分計
測定範囲(pH)0~140~140~14(使用センサで異なります)0~14--
分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)pH:0.01pH、(ORP:1mV)0.01pHpH:0.01pH、温度:0.1℃0.1%0.1%
精度pH:±(0.02pH+2dgt) ORP:±(0.5%+2dgt)pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5% +2dgt)(使用センサで異なります)±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃0.5%(F. S)±1% ※25℃にて
サイズ(mm)177L×68W×45D210L×68W×30D145L×60W×33D,電極φ12×160,コード長:1000195L×40W×46D190H×40W×40D153L×56W×32D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました