17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

pHメータ

通常単価(税別)
39,531円
税込単価
43,484円
通常出荷日:6日目

【特徴】●PHとORP(電極別売)を測定できます。●自動温度補償機能付きのPH電極なので高精度な測定が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    pHメーター
  • 測定範囲 (pH)
    0~14
  • 分解能
    pH:0.01pH、(ORP:1mV)
  • 精度
    pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5% +2dgt)(使用センサで異なります)
  • サイズ (mm)
    210L×68W×30D
  • 測定範囲
    ORP:-1999~1999mV
  • JANコード
    4562161452693
  • 電源
    006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mA
  • 付属品
    006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03K7×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書

型番:

PH-208
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH-208の仕様・寸法情報

商品タイプ
pHメーター
測定範囲(pH)
0~14
分解能
pH:0.01pH、(ORP:1mV)
精度
pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5% +2dgt)(使用センサで異なります)
サイズ(mm)
210L×68W×30D
測定範囲
ORP:-1999~1999mV
JANコード
4562161452693
電源
006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mA
付属品
006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03K7×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-208
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,531円
( 43,484円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●PHとORP(電極別売)を測定できます。●自動温度補償機能付きのPH電極なので高精度な測定ができます。●RS-232Cインターフェース付きなのでPCでデータ管理が簡単にできます(ケーブル・ソフトウェア別売)。【用途】●PHとORP測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pHメータの型番PH-208のページです。 型番PH-208に関する仕様情報を記載しております。
pHメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pHメータ
土壌pHメータ
SDカード付PHメータ
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
ペン型水分計(IP-65防水型)
ペン型塩分濃度計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格39,531円32,652円41,241円11,439円35,216円31,455円
通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目6日目
商品タイプpHメーターpHメーターpHメーターpHメーター水分計塩分計
測定範囲(pH)0~140~14(使用センサで異なります)0~140~14--
分解能pH:0.01pH、(ORP:1mV)0.01pHpH:0.01pH(ORP:1mV)pH:0.01pH、温度:0.1℃0.1%0.1%
精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5% +2dgt)(使用センサで異なります)±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)pH:±(0.02pH+2dgt) ORP:±(0.5%+2dgt)pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃±(5% +5dgt.)※23℃ ±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して0.5%(F. S)
サイズ(mm)210L×68W×30D145L×60W×33D,電極φ12×160,コード長:1000177L×68W×45D195L×40W×46D195L×40W×40D190H×40W×40D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました