ツール用品技術窓口

ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

通常単価(税別)
11,439円
税込単価
12,583円
通常出荷日:8日目

【特徴】●PHと温度の同時表示に加えてバーグラフが画面上部に表示しますので大変見やすくなっています。●...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    pHメーター
  • 測定範囲 (pH)
    0~14
  • 測定温度範囲 (℃)
    -5~+80
  • 分解能
    pH:0.01pH、温度:0.1℃
  • 防水構造
    IP-67防水対応
  • 精度
    pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃
  • サイズ (mm)
    195L×40W×46D
  • JANコード
    4562161452723
  • 仕様
    データホールド、Max.Min表示
  • 付属品
    単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書

型番:

PH-222
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH-222の仕様・寸法情報

商品タイプ
pHメーター
測定範囲(pH)
0~14
測定温度範囲(℃)
-5~+80
分解能
pH:0.01pH、温度:0.1℃
防水構造
IP-67防水対応
精度
pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃
サイズ(mm)
195L×40W×46D
JANコード
4562161452723
仕様
データホールド、Max.Min表示
付属品
単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-222
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,439円
( 12,583円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●PHと温度の同時表示に加えてバーグラフが画面上部に表示しますので大変見やすくなっています。●防水構造(IP67準拠)に優れていますので汚れたら水洗いができます。●自動温度補正機能付きなので高精度な測定ができます。●100データーを記録できますので数値管理に便利です。●電極の交換は簡単にできます。【用途】●PH測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)の型番PH-222のページです。 型番PH-222に関する仕様情報を記載しております。
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
ペン型水分計(IP-65防水型)
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
pHメータ
土壌pHメータ
SDカード付PHメータ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格11,439円35,216円51,968円39,531円32,652円41,241円
通常出荷日8日目6日目5日目6日目6日目6日目
商品タイプpHメーター水分計水分計pHメーターpHメーターpHメーター
測定範囲(pH)0~14--0~140~14(使用センサで異なります)0~14
測定温度範囲(℃)-5~+80-----
分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃0.1%0.1%pH:0.01pH、(ORP:1mV)0.01pHpH:0.01pH(ORP:1mV)
防水構造IP-67防水対応IP-65IP-65---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト