ツール用品技術窓口

SDカード付マルチ環境計測器

  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.5~25
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 湿度 / 照度
  • 測定温度範囲 (℃)
    本体:0 ~ 50,外部:100 ~+ 1300
  • 測定湿度範囲 (%/RH)
    0 ~ 95
  • サイズ (mm)
    本体:135L×60W×33D
  • 測定範囲
    照度:0 ~ 20000lx
  • 温度精度
    本体部:±0.8℃,外部:±(0.4% +0.8℃)
  • 湿度精度
    ±3%RHrdg(<70%RH),±(3%rdg+1%RH)(≧70%RH)
  • 照度精度
    ±(5%rdg ±8dgt)
  • JANコード
    4562161450873
  • 温度分解能 (℃)
    0.1
  • 湿度分解能 (%RH)
    0.1
  • 照度分解能 (lx)
    1
  • 風速精度
    ±(2%+0.2m/s)
  • セット内容
    センサプローブ×1、取扱説明書、ケース、SDカード(4GB)、単3乾電池×6

型番:

EM-9300SD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EM-9300SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定風速範囲(m/s)
0.5~25
分解能(m/s)
0.1
測定項目
風速 / 温度 / 湿度 / 照度
測定温度範囲(℃)
本体:0 ~ 50,外部:100 ~+ 1300
測定湿度範囲(%/RH)
0 ~ 95
サイズ(mm)
本体:135L×60W×33D
測定範囲
照度:0 ~ 20000lx
温度精度
本体部:±0.8℃,外部:±(0.4% +0.8℃)
湿度精度
±3%RHrdg(<70%RH),±(3%rdg+1%RH)(≧70%RH)
照度精度
±(5%rdg ±8dgt)
JANコード
4562161450873
温度分解能(℃)
0.1
湿度分解能(%RH)
0.1
照度分解能(lx)
1
風速精度
±(2%+0.2m/s)
セット内容
センサプローブ×1、取扱説明書、ケース、SDカード(4GB)、単3乾電池×6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM-9300SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,356円
( 43,292円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●1台で風速・温度・湿度・照度・外部温度測定ができます。●環境計測に必要な測定を1台で測定できます。●大型LCD(52×38mm)で表示が見やすいです。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にUSB/RS232Cインターフェースが付いています(ケーブル及びソフトウエア別売)。【用途】●風速・温度・湿度・照度・外部温度測定。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード付マルチ環境計測器の型番EM-9300SDのページです。 型番EM-9300SDに関する仕様情報を記載しております。
SDカード付マルチ環境計測器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカード付マルチ環境計測器
ベーン式SDカード付風速計
風速温度計(風杯型)
風速温度計
マルチ環境計測器(空気環境)
SDカード付熱線式風速風量計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)テストーA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格39,356円59,111円41,789円19,264円644,076円77,949円
通常出荷日19日目5日目5日目5日目1日目4日目
商品タイプ関連品風速計風速計風速計関連品風速計
測定風速範囲(m/s)0.5~250.4~30.00.9~35.01.1~20.00~50.2~25.0
分解能(m/s)0.10.10.10.10.010.1℃ / 0.1%RH / 0.1m3/min / 0.1m/s
測定項目風速 / 温度 / 湿度 / 照度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / CO2 / 気圧 / 照度風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 熱電対温度
測定温度範囲(℃)本体:0 ~ 50,外部:100 ~+ 13000~50.0、 K熱電対:-50.0~+1300、J熱電対:-50.0~+12000~50-18~+50、体感温度--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました