ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
長野計器 小形圧力計 GK |
|
ノーケン 小形レベルセンサ 標準タイプOL形 |
特長
プローブ先端に白色LED搭載、検知時は赤色LEDが点灯
仕様
| 型番 | GS-21 | GS-21H2 |
|---|---|---|
| 用途対象 | 可燃性ガスのリークの有無とリーク箇所の発見 | |
| 検知対象ガス | メタン・ブタン・プロパン・イソブタン・LNG・CNG・都市ガス等 各種可燃性ガス | 水素ガス |
| 検知感度 | H/L またはM/L の2 段階切換式(合計3 段階) H 感度:2g/year(イソブタン) M 感度:15g/year(イソブタン) L感度:30g/year(イソブタン) | H/L またはM/L の2 段階切換式(合計3 段階) H感度:5ppm |
| 検知方式 | 半導体方式 | |
| 警報方式 | ブザー ・ 液晶バーグラフ ・ バイブレータ ・ LED | |
| 使用範囲 | -5℃~+40℃ ・ 常湿(40%~85%RH) | |
| 使用電源 | 単三アルカリ乾電池×4 本 ・ AC100V | |
| フレキシブルチューブ長 | 426mm | |
| 寸法・重量 | 50mm×40mm×218 ・ 約395g | |
| 標準付属品 | チェックリーク ・ハードキャリングケース ・電池 ・取扱説明書 | ハードキャリングケース ・電池 ・取扱説明書 |
| 別売付属品 | ACアダプタ | |
※本器は防爆仕様ではありません。
各部名称

当製品の特性を理解してお使い頂けないと誤作動や故障の原因になりますので、下記の注意事項を良く読んでご利用ください。
<注意>ボンベから噴射した生ガスを吸引させないでください
当製品の使用時に生ガス(100% 純度ガス)及び高濃度のガスを吸引させないでください。それらの高濃度ガスを吸わせますとセンサ素子に著しい悪影響を与え、感度が戻らなくなることがあります。高濃度ガスが周囲に存在していることがあらかじめ分かっている状態では換気を十分に行ってから測定を開始してください。
※高濃度ガスを吸引させてしまった場合の対応方法
電源を一旦停止させ、再度電源を立ち上げ直せば暖機中の自動クリーニング機能により感度が復帰します。自動クリーニング機能で回復しない場合は、更に何回も電源を切り直して暖機中の動作を繰り返してみてください。それでも回復しない場合はセンサが完全に劣化している可能性がありますので、お買求めの販売店を通じて修理を依頼してください。
株式会社FUSOは、研究用・産業用理化学測定機器の製造販売に携わって50余年。
ガス検知器・警報器、環境計測機器、冷凍空調用機械工具及びその他環境機器等の開発、製造、販売及び輸出入などを通して、自動車業界、電機業界を中心とする製造業には欠かせない機器類を提供することで、社会貢献してまいりました。
特に近年、地球温暖化や環境問題で、環境にやさしい水素ガスによる漏れ検査がヨーロッパをはじめとして世界的に注目される中、水素ガスリークディテクター(FER-H2DX)に高い関心が寄せられています。
FUSOはこれからも、環境・安全を守る機器の開発に注力し、常に革新し続けます。
【特長】
・可燃性ガスのリーク判定用ガス検知器です。
・液晶バーグラフでガス漏れの確認がしやすいです。
・音が聞こえにくい所でも安心のバイブレーター機能付きです(ブザーとバイブレーターは切替可能です)。
・漏れを検知した場合センサ部が点滅してお知らせします(LEDランプ)。
・半導体式/吸引式。
・検知感度3段階切替(H/M/L)。
・バイブレータ/ブザー機能。
・自動ゼロ調整機能。
・オートパワーオフ機能(60分)。
・バックライト機能。
・ローバッテリー表示機能。
【用途】
・ガス漏れ確認に。

A-Gas Japan(旧FUSO)
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)

A-Gas Japan(旧FUSO)
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新コスモス電機
デジタル酸素濃度計 XO-326シリーズ
0通常価格(税別):85,959円~

A-Gas Japan(旧FUSO)
真空ポンプオイル
0通常価格(税別):1,359円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~