17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ

通常単価(税別)
2,858円
税込単価
3,144円
通常出荷日:6日目

【特長】・アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました・シールキャップ付【用途】・チェックバルブ

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    1/4"フレア逆止弁,1/4"(6.35)銅管80mm
  • JANコード
    4580164021173

型番:

FS-402EF-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FS-402EF-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
1/4"フレア逆止弁,1/4"(6.35)銅管80mm
JANコード
4580164021173
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-402EF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,858円
( 3,144円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました
・シールキャップ付
【用途】
・チェックバルブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタの型番FS-402EF-2のページです。 型番FS-402EF-2に関する仕様情報を記載しております。
銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ
ボールバルブ付アダプタストレートタイプ(フロンガス回収)
ドライヤフィルター DF-100(フロンガス回収)
マニホールドケース
フロン回収用ヘッダー
収納アルミケース
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格2,858円3,334円3,334円4,530円16,017円16,869円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
サイズ1/4"フレア逆止弁,1/4"(6.35)銅管80mm1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fオス全長:160mm 60φ320L×340W×110Dmm180×85×40mm465L×305W×332Dmm
JANコード458016402117345801640253244580164020350458016402616145801640207704580164026154
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました