ツール用品技術窓口

チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ

通常単価(税別)
2,175円
税込単価
2,393円
通常出荷日:6日目

【特徴】●逆止弁が付いたフレアコネクタです。●シールキャップ付きです。【用途】●フレアコネクタ。

  • 商品タイプ
    その他
  • 口径
    1/4"フレア逆止弁×1/4"PTオス
  • JANコード
    4580164021166

型番:

FS-402EF-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FS-402EF-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
口径
1/4"フレア逆止弁×1/4"PTオス
JANコード
4580164021166
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-402EF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,175円
( 2,393円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●逆止弁が付いたフレアコネクタです。●シールキャップ付きです。【用途】●フレアコネクタ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタの型番FS-402EF-1のページです。 型番FS-402EF-1に関する仕様情報を記載しております。
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ
ボールバルブ付アダプタ
ボールバルブ付アダプタ45°
75Φ置針式圧力計チーズアダプタ付
オートシャットオフアダプタストレートタイプ1/4"Fメスx1/4"Fオス
R410Aチーズアダプタ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格2,175円3,505円3,847円10,324円2,175円3,847円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
口径1/4"フレア逆止弁×1/4"PTオス1/4"Fメス(ムシ押付)×3/8"Fオス1/4"Fメス(ムシ押付)×5/16"Fオスゲージ側:1/4"フレアメス1/4"Fメス×1/4"Fオスゲージ側:1/4"フレアメス
JANコード458016402116645801640252704580164025317458016402584345801640253624580164025973
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました