17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器

通常単価(税別)
72,968円
税込単価
80,265円
通常出荷日:6日目

【特徴】●新冷媒・従来冷媒対応でチッソブロー・耐圧気密テストにご使用いただけます。●小型・軽量・安全設...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    8
  • 接続径
    2次側接続径:M16 P1.5オス ※1/4フレアーホース接続にはFS-852C-1が必要です
  • JANコード
    4580164025768
  • 圧力範囲 (Mpa)
    1次側0~25,2次側0~16

型番:

FS-806A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FS-806Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最高使用圧力(Mpa)
8
接続径
2次側接続径:M16 P1.5オス ※1/4フレアーホース接続にはFS-852C-1が必要です
JANコード
4580164025768
圧力範囲(Mpa)
1次側0~25,2次側0~16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-806A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,968円
( 80,265円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●新冷媒・従来冷媒対応でチッソブロー・耐圧気密テストにご使用いただけます。●小型・軽量・安全設計です。【用途】●新冷媒・従来冷媒兼用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器の型番FS-806Aのページです。 型番FS-806Aに関する仕様情報を記載しております。
新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器
75Φ置針式圧力計たて型チーズアダプタ付
75Φ置針式圧力計
75Φ置針式圧力計チーズアダプタ付
チッソブロー チッソブロー用テーパーノズル
R410Aチーズアダプタ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格72,968円9,227円7,518円10,324円5,385円3,847円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
最高使用圧力(Mpa)8-----
接続径2次側接続径:M16 P1.5オス ※1/4フレアーホース接続にはFS-852C-1が必要です1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)1/4フレアオス1/4"フレアメス(ムシ押付)×1/4"フレアオス(ムシ付)1/4"フレア5/16"フレアメス(ムシ押付)×1/4"フレアオス(ムシ付)
JANコード458016402576845801640258504580164026024458016402584345801640260314580164025973
圧力範囲(Mpa)1次側0~25,2次側0~160~70~70~7--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました