17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動チャージング&ウェイトリミッタキット

通常単価(税別)
84,93393,479
税込単価
93,426102,827
通常出荷日:6日目

【特徴】●組み合わせると自動充填・回収リミッタとして使用できます。●バックライト付液晶ディスプレーで暗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 接続径
    1/4"F
  • 標準付属品
    USBコード×1、1/4"Fチャージホース90m×1、5/16"Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16"Fオス×1/4"Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース
  • 電池寿命
    006P(9V)電池×1 または ACアダプタ別売,AC100V
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • ひょう量(kg)

  • 表示分解能

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

ひょう量

(kg)

表示分解能

最小発注数量
架台寸法:230mm×230mm
4580164021487
50
5g/10g
1個
架台寸法:230mm×230mm
4580164021494
50
2g/5g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,933
( 93,426 )
6日目
93,479
( 102,827 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●組み合わせると自動充填・回収リミッタとして使用できます。●バックライト付液晶ディスプレーで暗いところでも確認できます。●消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付きです。【用途】●冷媒の計量、充填に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動チャージング&ウェイトリミッタキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動チャージング&ウェイトリミッタキット
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ
サブコンデンサ(フロンガス回収)
チッソブロー チッソブロー用テーパーノズル
真空ゲージキット
R410Aチーズアダプタ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格84,933-86,64242,9505,38514,992 -3,847
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
接続径1/4"F-1/4"フレアオス× 1/4"フレアオス1/4"フレア-5/16"フレアメス(ムシ押付)×1/4"フレアオス(ムシ付)
標準付属品USBコード×1、1/4"Fチャージホース90m×1、5/16"Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16"Fオス×1/4"Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケースハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書、006p(9V)電池×1--R410A用5/16"Fアダプタ,フック-
電池寿命006P(9V)電池×1 または ACアダプタ別売,AC100V-----
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト