17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルチャージングスケール(200kgひょう量)

通常単価(税別)
58,333
税込単価
64,166
通常出荷日:6日目

【特徴】●秤量200kgで分解能50gの高精度品です。●ボンベ積載時の衝撃にも耐えられる丈夫な設計です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4580164020817
  • ひょう量 (kg)
    200
  • 精度
    ±50g(0~100kg)
  • 表示分解能
    50g
  • サイズ/質量
    62H×415W×350Dmm /約3.7kg
  • 標準付属品
    ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書
  • 仕様
    オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
  • 電源
    006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)

型番:

FS-200GB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-200GBの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4580164020817
ひょう量(kg)
200
精度
±50g(0~100kg)
表示分解能
50g
サイズ/質量
62H×415W×350Dmm /約3.7kg
標準付属品
ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書
仕様
オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
電源
006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-200GB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,333
( 64,166 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●秤量200kgで分解能50gの高精度品です。●ボンベ積載時の衝撃にも耐えられる丈夫な設計です。●現場で数値確認しやすいバックライト機能付きです。●静電気防止対策品です。●3年間無償修理対応品です(工賃無償・部品代別途必要)。●試験成績表付きです。【用途】●冷媒の計量に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルチャージングスケール(200kgひょう量)の型番FS-200GBのページです。 型番FS-200GBに関する仕様情報を記載しております。
デジタルチャージングスケール(200kgひょう量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルチャージングスケール(200kgひょう量)
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ
一酸化炭素モニタ
CO2モニター
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格58,33348,93238,34186,64267,84076,386
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード458016402081745801640263834580164026376458016402636945621614517954562161451481
ひょう量(kg)200505050--
精度±50g(0~100kg)±6g(0~20kg)±10g(0~20kg)±10g(0~20kg)CO:±(5%+2ppm)、温度:±0.8℃CO₂:±30ppm±5%rdg,温度:±0.6℃,相対湿度:±3%RH(10~90%RH)
表示分解能50g2g/5g(表示単位はボタン切替)5g/10g(表示単位はボタン切替)2g/5g(表示単位はボタン切換)CO:1ppm、温度:0.1℃CO₂:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1% RH
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました