17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ

通常単価(税別)
86,642
税込単価
95,306
通常出荷日:6日目

【特徴】●自動充填、手動充填、フロン回収用リミッタの機能が1台で行えます。●秤量50kgで分解能2gの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4580164026369
  • ひょう量 (kg)
    50
  • 精度
    ±10g(0~20kg)
  • 表示分解能
    2g/5g(表示単位はボタン切換)
  • サイズ/質量
    100H×430W×350Dmm /約4.7kg
  • 標準付属品
    ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書、006p(9V)電池×1
  • 仕様
    自動計量充填、フロン回収用リミッタ、オートパワーオフ(3時間)、バックライト付ディスプレイ
  • 電源
    AC100V(電磁弁使用時)、006P(9V)電池×1

型番:

FUSO-50AT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FUSO-50ATの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4580164026369
ひょう量(kg)
50
精度
±10g(0~20kg)
表示分解能
2g/5g(表示単位はボタン切換)
サイズ/質量
100H×430W×350Dmm /約4.7kg
標準付属品
ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書、006p(9V)電池×1
仕様
自動計量充填、フロン回収用リミッタ、オートパワーオフ(3時間)、バックライト付ディスプレイ
電源
AC100V(電磁弁使用時)、006P(9V)電池×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FUSO-50AT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,642
( 95,306 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●自動充填、手動充填、フロン回収用リミッタの機能が1台で行えます。●秤量50kgで分解能2gの高精度品です。●2段階でのアラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了をお知らせします。●ボンベ積載時の衝撃にも耐えられる丈夫な設計です。●現場で数値確認しやすいバックライト機能付きです。●フロン回収機用リミッタ機能は20kgボンベまで対応しています。●静電気防止対策品です。●3年間無償修理対応品です(工賃無償・部品代別途必要)。●試験成績表付きです。【用途】●冷媒の計量に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタの型番FUSO-50ATのページです。 型番FUSO-50ATに関する仕様情報を記載しております。
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)
デジタルチャージングスケール(200kgひょう量)
SDカード付CO2濃度計
ペン型酸素メータ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格86,64238,34148,93258,33370,82551,968
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目在庫品1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード458016402636945801640263764580164026383458016402081745621614523104562161452785
ひょう量(kg)505050200--
精度±10g(0~20kg)±10g(0~20kg)±6g(0~20kg)±50g(0~100kg)CO₂:±40ppm(1,000ppm以下) ±5%(読取値)(1,000~≦3,000ppm) ±250ppm(3,000ppm以上),温度:±0.8℃,湿度:±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上) ±4% RH(70%未満)O₂±(1%rdg+0.2%O₂) 温度±0.8℃
表示分解能2g/5g(表示単位はボタン切換)5g/10g(表示単位はボタン切替)2g/5g(表示単位はボタン切替)50gCO₂:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1% RHO₂:0.1%、温度:0.1℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました