17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル真空ミクロンゲージ

通常単価(税別)
59,188
税込単価
65,107
通常出荷日:6日目

【特徴】●大型液晶のデジタル真空計です。●圧力単位表示(bar、inHg、Pa、mbar、Torr、m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4580164020398
  • 測定範囲
    12000~10Micron
  • 検知表示
    Micron,Pa,Torr,Mtorr,MBAr,Psi
  • サイズ/質量
    100L×180W×40Dmm/450g
  • 仕様
    アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示
  • 電源
    単3電池×3(ACアダプタ別売)
  • セット内容
    本体×1、1/4"Fメス×本体コネクタコード1.5m×1、1/4"Fバルブ付アダプタ×1、ケース×1、取扱説明書、保証書

型番:

DV-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DV-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4580164020398
測定範囲
12000~10Micron
検知表示
Micron,Pa,Torr,Mtorr,MBAr,Psi
サイズ/質量
100L×180W×40Dmm/450g
仕様
アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示
電源
単3電池×3(ACアダプタ別売)
セット内容
本体×1、1/4"Fメス×本体コネクタコード1.5m×1、1/4"Fバルブ付アダプタ×1、ケース×1、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DV-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,188
( 65,107 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●大型液晶のデジタル真空計です。●圧力単位表示(bar、inHg、Pa、mbar、Torr、mTorr、micron)を簡単に切り換えられます。【用途】●真空用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル真空ミクロンゲージの型番DV-41のページです。 型番DV-41に関する仕様情報を記載しております。
デジタル真空ミクロンゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル真空ミクロンゲージ
ペン型酸素メータ
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
データロガーCO2測定器
SDカード付CO2濃度計
フロンガス検知器
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格59,18851,96859,111160,13270,82536,070
通常出荷日6日目在庫品1日目4日目4日目6日目6日目
商品タイプその他その他ガス検知器その他その他ガス検知器
JANコード458016402039845621614527854562161451856456216145317145621614523104580164020404
測定範囲12000~10MicronO₂:0~30%、温度:0~50℃-CO₂:0~6,000ppm 温度:-20~+60℃ 相対湿度:10~95%RHCO₂:0~4,000ppm、温度:0~50℃、湿度:10~90% RH-
検知表示Micron,Pa,Torr,Mtorr,MBAr,Psi-ブザー、LEDインジケータ--ブザー,LED点灯
サイズ/質量100L×180W×40Dmm/450g40W×180H×40Dmm /約194g220L×65W×42Dmm/約370g本体:185L×72W×31Dmm/約255g(電池含む),CO₂プローブ:φ20mm×159mm、カールコード長:460~760mm本体:145L×80W×32Dmm/約240g(時計バックアップ用電池含む)、CO₂プローブ:132L×38W×32Dmm190L×57W×38Dmm,プローブ:300mm/約190g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました