17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル真空ゲージ

通常単価(税別)
48,932
税込単価
53,825
通常出荷日:6日目

【特徴】●Φ80mmのデジタル真空計です。●圧力単位表示(bar、psi、mmHg、inHg、kPa、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4580164023603
  • 圧力範囲 (Mpa)
    大気圧~-1.0
  • 校正機能
    取付ネジ径  1/4"F
  • 仕様
    単位切換  KPa mbr ミクロン
  • 電源
    006P(9V)電池

型番:

FS-712AD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-712ADの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4580164023603
圧力範囲(Mpa)
大気圧~-1.0
校正機能
取付ネジ径  1/4"F
仕様
単位切換  KPa mbr ミクロン
電源
006P(9V)電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-712AD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,932
( 53,825 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●Φ80mmのデジタル真空計です。●圧力単位表示(bar、psi、mmHg、inHg、kPa、kgf/cm2、micron)を簡単に切り換えられます。【用途】●真空用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル真空ゲージの型番FS-712ADのページです。 型番FS-712ADに関する仕様情報を記載しております。
デジタル真空ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル真空ゲージ
R32、R410A用80Φ高圧ゲージ
R32、R410A用68Φ高圧ゲージ
R32、R410A用80Φ低圧ゲージ
R32、R410A用68Φ低圧ゲージ
R22、R12、R502用80Φ高圧ゲージ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格48,9323,6763,3343,6763,3343,847
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード458016402360345801640236584580164023672458016402366545801640236894580164023610
圧力範囲(Mpa)大気圧~-1.0-0.1~5.5-0.1~5.5-0.1~3.8-0.1~3.8-0.1~3.5
校正機能取付ネジ径  1/4"F-----
仕様単位切換  KPa mbr ミクロンR32R410A冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプR32R410A冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプR32R410A冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプR32R410A冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプR22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト